Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Lagereinheit ZARN - passend für Endenbearbeitung Form F
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_zarn_asmtab.prj},{NB=ZARN2062},{BG=ZARN2062},{D=62},{D1=52},{DD=20},{B=12.5},{C=20},{H=60},{H1=40},{R=0.3},{R1=0.6},{CDYN=64.0},{CSTAT=141.0},{CDYNRAD=22.6},{CSTATRAD=36.0},{WEMU=DRS-M20x1},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=lagereinheit_zarn_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
R
r
[mm]
R1
r1
[mm]
CDYN
C dyn. in (kN) axial
[kN]
CSTAT
C stat. in (kN) axial
[kN]
CDYNRAD
C dyn. in (kN) radial
[kN]
CSTATRAD
C stat. in (kN) radial
[kN]
WEMU
Wellenmutter
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
ZARN1545
ZARN1545
45
35
15
7.5
16
40
28
0.3
0.6
24.9
53.0
13.0
17.5
DRS-M15x1
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARN2052
ZARN2052
52
42
20
10.0
16
46
31
0.3
0.6
33.5
76.0
14.9
22.4
DRS-M20x1
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARN2062
ZARN2062
62
52
20
12.5
20
60
40
0.3
0.6
64.0
141.0
22.6
36.0
DRS-M20x1
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARN2557
ZARN2557
57
47
25
10.0
20
50
35
0.3
0.6
35.5
86.0
22.6
36.0
DRS-M25x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARN2572
ZARN2572
72
62
25
12.5
20
60
40
0.3
0.6
80.0
199.0
24.3
41.5
DRS-M25x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARN3585
ZARN3585
85
73
35
14.0
20
66
43
0.3
0.6
105.0
265.0
27.5
53.0
DRS-M35x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
ZARN4090
ZARN4090
90
78
40
16.0
25
75
50
0.3
0.6
117.0
315.0
38.0
74.0
DRS-M40x1.5
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表