ASM - 锁定螺母
NBK (锅屋百迪株式会社)
powerstop
ASM
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/stossdaempfer/asm/asm.prj},{NB=ASM-M12-1},{IDNR=},{CN=ASM-M12-1},{M=M12x1},{P=1.00},{H=6.0},{SW1=14},{SWX=14},{D=-},{A=-},{B=-},{DX=0},{AX=0},{BX=0},{APS=M12-1},{APR=M12-1},{MASS=4},{NDM=12},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
SW1
尺寸 SW1
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
APS
适用的缓冲器
[mm]
APR
适用的缓冲器
[mm]
MASS
质量
[g]
ASM-M4-0.5
ASM-M4-0.5
M4x0.5
2.0
6
-
-
-
M4-0.5
-
1
ASM-M5-0.5
ASM-M5-0.5
M5x0.5
2.0
7
-
-
-
M5-0.5
-
1
ASM-M6-0.5
ASM-M6-0.5
M6x0.5
3.2
10
-
-
-
M6-0.5
-
2
ASM-M8-0.75
ASM-M8-0.75
M8x0.75
4.0
13
-
-
-
M8-0.75
M8-0.75
3
ASM-M8-1
ASM-M8-1
M8x1
4.0
13
-
-
-
M8-1
M8-1
3
ASM-M10-1
ASM-M10-1
M10x1
5.0
13
-
-
-
M10-1
M10-1
4
ASM-M12-1
ASM-M12-1
M12x1
6.0
14
-
-
-
M12-1
M12-1
4
ASM-M14-1
ASM-M14-1
M14x1
8.0
17
-
-
-
M14-1
M14-1
8
ASM-M14-1.5
ASM-M14-1.5
M14x1.5
8.0
17
-
-
-
M14-1.5
M14-1.5
8
ASM-M20-1.5
ASM-M20-1.5
M20x1.5
10.0
24
-
-
-
M20-1.5,M20-1.5L
M20-1.5
18
ASM-M25-1.5
ASM-M25-1.5
M25x1.5
12.0
30
-
-
-
M25-1.5,M25-1.5L
M25-1.5
33
ASM-M27-1.5
ASM-M27-1.5
M27x1.5
12.0
32
-
-
-
M27-1.5
M27-1.5
35
ASM-M27-3
ASM-M27-3
M27x3
12.0
32
-
-
-
M27-3
M27-3
35
ASM-M33-1.5
ASM-M33-1.5
M33x1.5
10.0
-
41
37
6
M33-1.5,M33-1.5L
M33-1.5
32
ASM-M45-1.5
ASM-M45-1.5
M45x1.5
10.0
-
60
55
8
M45-1.5,M45-1.5L
M45-1.5
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表