3段V形皮带轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
标准V滑轮
3段V型皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/standard_v_pulley/3_level_v_pulley/a1_lvp.prj},{NB=2-3-4-A-1},{CN=2-3-4-A-1},{CN1=2_3_4-A-1},{DP1=41.8},{DE1=50.8},{DP2=67.2},{DE2=76.2},{DP3=92.6},{DE3=101.6},{DMAX=15},{DMIN=14},{TYPE=12},{DB=39},{L=68},{S1=14},{W=54},{CADDATA=2_3_4A1},{WEIGHT=1.5},{PRICE=2,77},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP1
齿距径-小径 dp1
[mm]
DE1
外径-小径 de1
[mm]
DP2
齿距径-中径 dp2
[mm]
DE2
外径-中径 de2
[mm]
DP3
齿距径-大径 dp3
[mm]
DE3
外径-大径 de3
[mm]
DMAX
最小轴孔径
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
TYPE
形状图则编号
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
W
尺寸w
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
2-3-4-A-1
2-3-4-A-1
41.8
50.8
67.2
76.2
92.6
101.6
15
14
12
39
68
14
54
1.5
3-4-5-A-1
3-4-5-A-1
67.2
76.2
92.6
101.6
118.0
127.0
24
20
14
47
68
14
54
2.0
4-5-6-A-1
4-5-6-A-1
92.6
101.6
118.0
127.0
143.4
152.4
27
20
14
50
68
14
54
2.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表