MOM-CK
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
十字滑块型
MOM
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/oldham_type/mom/mom_ck_asmtab.prj},{NB=MOM-30CK-8-8},{CN=MOM-30CK},{D1D2=8-8},{A=30},{L=12},{W=34},{E=15.5},{F=4},{G=11},{M=M3},{WT=1.5},{D1D2X1='8-8','8-10','8-12','8-14','10-10','10-12','10-14','12-12','12-14','14-14'},{PPATH=mom_ck_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
MOM-15CK-6-6
MOM-15CK
15
6.6
19
6.9
2.15
5.2
M1.6
0.25
MOM-17CK-6-6
MOM-17CK
17
9
25
7.3
2.65
5.5
M2
0.5
MOM-20CK-6-6
MOM-20CK
20
10
28
11.1
3.25
7.25
M2.5
1
MOM-26CK-6-6
MOM-26CK
26
11.5
31.6
13.3
4
9
M3
1.5
MOM-30CK-8-8
MOM-30CK
30
12
34
15.5
4
11
M3
1.5
MOM-34CK-10-10
MOM-34CK
34
13
35
17.5
4.5
12
M4
3.5
MOM-38CK-10-10
MOM-38CK
38
15
40.5
21.5
4.75
14
M4
3.5
MOM-45CK-12-12
MOM-45CK
45
16.2
47.6
24.3
6.2
16
M5
8
MOM-55CK-15-15
MOM-55CK
55
20.8
58.6
27.7
7.9
20
M6
13
MOM-70CK-18-18
MOM-70CK
70
25
68.6
38.5
8.9
26
M6
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表