MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型
MJT
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/mjt/mjt_c_asmtab.prj},{NB=MJT-14C-BL-3-3},{CN=MJT-14C-BL},{D1D2=3-3},{D1D2X1='3-3','3-4','3-4.5','3-5','3-6','3-6.35','3-7','4-4','4-4.5','4-5','4-6','4-6.35','4-7','4.5-4.5','4.5-5','4.5-6','4.5-6.35','4.5-7','5-5','5-6','5-6.35','5-7','6-6','6-6.35','6-7','6.35-6.35','6.35-7','7-7'},{A=14},{L=7},{W=22},{B=6},{C=1.0},{F=3.5},{WT=0.5},{PPATH=mjt_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
GD1
尺寸G(D1侧)
[mm]
GD2
尺寸G(D2侧)
[mm]
MD1
螺丝M(D1侧)
ⁿ/ₐ
MD2
螺丝M(D2侧)
ⁿ/ₐ
MJT-14C-BL-3-3
MJT-14C-BL
14
7
22
6
1.0
3.5
4.00
4.00
M2
M2
MJT-20C-BL-4-4
MJT-20C-BL
20
10
30
8
1.0
5.0
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJT-30C-BL-6-6
MJT-30C-BL
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
MJT-40C-BL-8-8
MJT-40C-BL
40
25
66
12
2.0
8.5
14.00
14.00
M5
M5
MJT-55C-BL-10-10
MJT-55C-BL
55
30
78
14
2.0
10.5
20.00
20.00
M6
M6
MJT-65C-BL-14-14
MJT-65C-BL
65
35
90
15
2.5
13.0
24.00
24.00
M8
M8
MJT-80C-BL-20-20
MJT-80C-BL
80
45
114
18
3.0
15.0
30.00
30.00
M8
M8
MJT-95C-BL-25-25
MJT-95C-BL
95
50
126
20
3.0
18.0
34.00
34.00
M10
M10
MJT-14C-WH-3-3
MJT-14C-WH
14
7
22
6
1.0
3.5
4.00
4.00
M2
M2
MJT-20C-WH-4-4
MJT-20C-WH
20
10
30
8
1.0
5.0
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJT-30C-WH-6-6
MJT-30C-WH
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
MJT-40C-WH-8-8
MJT-40C-WH
40
25
66
12
2.0
8.5
14.00
14.00
M5
M5
MJT-55C-WH-10-10
MJT-55C-WH
55
30
78
14
2.0
10.5
20.00
20.00
M6
M6
MJT-65C-WH-14-14
MJT-65C-WH
65
35
90
15
2.5
13.0
24.00
24.00
M8
M8
MJT-80C-WH-20-20
MJT-80C-WH
80
45
114
18
3.0
15.0
30.00
30.00
M8
M8
MJT-95C-WH-25-25
MJT-95C-WH
95
50
126
20
3.0
18.0
34.00
34.00
M10
M10
MJT-14C-RD-3-3
MJT-14C-RD
14
7
22
6
1.0
3.5
4.00
4.00
M2
M2
MJT-20C-RD-4-4
MJT-20C-RD
20
10
30
8
1.0
5.0
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJT-30C-RD-6-6
MJT-30C-RD
30
11
35
10
1.5
5.5
10.00
10.00
M4
M4
MJT-40C-RD-8-8
MJT-40C-RD
40
25
66
12
2.0
8.5
14.00
14.00
M5
M5
MJT-55C-RD-10-10
MJT-55C-RD
55
30
78
14
2.0
10.5
20.00
20.00
M6
M6
MJT-65C-RD-14-14
MJT-65C-RD
65
35
90
15
2.5
13.0
24.00
24.00
M8
M8
MJT-80C-RD-20-20
MJT-80C-RD
80
45
114
18
3.0
15.0
30.00
30.00
M8
M8
MJT-95C-RD-25-25
MJT-95C-RD
95
50
126
20
3.0
18.0
34.00
34.00
M10
M10
MJT-14C-GR-3-3
MJT-14C-GR
14
7
22
6
1.0
3.5
4.00
4.00
M2
M2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表