MJS-CS
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型
MJS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/mjs/mjs_cs_asmtab.prj},{NB=MJS-20CS-BL - 3-3},{CN=MJS-20CS-BL},{D1D2=3-3},{D1D2X1='3-3','3-4','3-4.5','3-5','3-6','3-6.35','3-7','3-8','4-4','4-4.5','4-5','4-6','4-6.35','4-7','4-8','4.5-4.5','4.5-5','4.5-6','4.5-6.35','4.5-7','4.5-8','5-5','5-6','5-6.35','5-7','5-8','6-6','6-6.35','6-7','6-8','6.35-6.35','6.35-7','6.35-8','7-7','7-8','8-8'},{A=20},{L=7.0},{W=24},{B=8},{C=1.0},{E=0.0},{F=3.50},{ROT1=90},{ROT2=0},{PPATH=mjs_cs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
Sleeve
[mm]
F
尺寸
[mm]
GD1
尺寸G(D1侧)
[mm]
GD2
尺寸G(D2侧)
[mm]
MD1
螺丝M(D1侧)
ⁿ/ₐ
MD2
螺丝M(D2侧)
ⁿ/ₐ
MJS-20CS-BL-3-3
MJS-20CS-BL
20
7.0
24
8
1.0
0.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-20CS-EBL-3-3
MJS-20CS-EBL
20
7.0
24
8
1.0
6.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-20CS-GR-3-3
MJS-20CS-GR
20
7.0
24
8
1.0
0.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-20CS-EGR-3-3
MJS-20CS-EGR
20
7.0
24
8
1.0
6.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-20CS-RD-3-3
MJS-20CS-RD
20
7.0
24
8
1.0
0.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-20CS-ERD-3-3
MJS-20CS-ERD
20
7.0
24
8
1.0
6.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-20CS-WH-3-3
MJS-20CS-WH
20
7.0
24
8
1.0
0.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-20CS-EWH-3-3
MJS-20CS-EWH
20
7.0
24
8
1.0
6.0
3.50
6.50
6.50
M2.5
M2.5
MJS-25CS-BL-4-4
MJS-25CS-BL
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CS-EBL-4-4
MJS-25CS-EBL
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CS-GR-4-4
MJS-25CS-GR
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CS-EGR-4-4
MJS-25CS-EGR
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CS-RD-4-4
MJS-25CS-RD
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CS-ERD-4-4
MJS-25CS-ERD
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CS-WH-4-4
MJS-25CS-WH
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CS-EWH-4-4
MJS-25CS-EWH
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-30CS-BL-6-6
MJS-30CS-BL
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CS-EBL-6-6
MJS-30CS-EBL
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CS-GR-6-6
MJS-30CS-GR
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CS-EGR-6-6
MJS-30CS-EGR
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CS-RD-6-6
MJS-30CS-RD
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CS-ERD-6-6
MJS-30CS-ERD
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CS-WH-6-6
MJS-30CS-WH
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CS-EWH-6-6
MJS-30CS-EWH
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-40CS-BL-8-8
MJS-40CS-BL
40
17.0
50
12
2.0
0.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表