SCS-N/BR/CE - 特殊材质球型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SCS -固定螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/clamping_screw/scs_n_br_ce_asmtab.prj},{NB=SCS-M6-16-BR},{CN1=SCS-M6x16-BR},{CN=SCS-M6-16-BR},{M=M6},{LR=16.8},{D=4.0},{B=3.0},{MASS=2.5},{PPATH=scs_n_br_ce/scs_n_br_ce_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LR
尺寸 LR
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SCS-M3-5-N
SCS-M3-5-N
M3
5.2
1.5
1.5
0.1
SCS-M3-10-N
SCS-M3-10-N
M3
10.2
1.5
1.5
0.3
SCS-M4-6-N
SCS-M4-6-N
M4
6.5
2.5
2.0
0.4
SCS-M4-10-N
SCS-M4-10-N
M4
10.5
2.5
2.0
0.7
SCS-M4-16-N
SCS-M4-16-N
M4
16.5
2.5
2.0
1.0
SCS-M5-8-N
SCS-M5-8-N
M5
8.6
3.0
2.5
0.8
SCS-M5-12-N
SCS-M5-12-N
M5
12.6
3.0
2.5
1.3
SCS-M5-20-N
SCS-M5-20-N
M5
20.6
3.0
2.5
2.3
SCS-M6-10-N
SCS-M6-10-N
M6
10.8
4.0
3.0
1.5
SCS-M6-16-N
SCS-M6-16-N
M6
16.8
4.0
3.0
2.5
SCS-M6-20-N
SCS-M6-20-N
M6
20.8
4.0
3.0
3.4
SCS-M6-25-N
SCS-M6-25-N
M6
25.8
4.0
3.0
4.0
SCS-M4-6-BR
SCS-M4-6-BR
M4
6.5
2.5
2.0
0.4
SCS-M4-10-BR
SCS-M4-10-BR
M4
10.5
2.5
2.0
0.7
SCS-M4-16-BR
SCS-M4-16-BR
M4
16.5
2.5
2.0
1.0
SCS-M5-8-BR
SCS-M5-8-BR
M5
8.6
3.0
2.5
0.8
SCS-M5-12-BR
SCS-M5-12-BR
M5
12.6
3.0
2.5
1.3
SCS-M5-20-BR
SCS-M5-20-BR
M5
20.6
3.0
2.5
2.3
SCS-M6-10-BR
SCS-M6-10-BR
M6
10.8
4.0
3.0
1.5
SCS-M6-16-BR
SCS-M6-16-BR
M6
16.8
4.0
3.0
2.5
SCS-M6-20-BR
SCS-M6-20-BR
M6
20.8
4.0
3.0
3.4
SCS-M6-25-BR
SCS-M6-25-BR
M6
25.8
4.0
3.0
4.0
SCSS-M4-6-CE
SCSS-M4-6-CE
M4
6.5
2.5
2.0
0.4
SCSS-M4-10-CE
SCSS-M4-10-CE
M4
10.5
2.5
2.0
0.7
SCSS-M4-16-CE
SCSS-M4-16-CE
M4
16.5
2.5
2.0
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表