UPC-PP - Plastic Cabinet Pull
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/upc_pp.prj},{NB=UPC-24.5-117-PP},{CN=UPC-24.5-117-PP},{A=24.5},{L1=117.0},{C=13.0},{H=41},{H1=34},{L=139},{LC=9},{LR=15},{R=8.5},{N=500},{MASS=32},{COLOR=BK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
C
Diameter C
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LC
尺寸 Lc
[mm]
LR
尺寸 Lr
[mm]
R
Diameter R
[mm]
UPC-23-93.5-PP
UPC-23-93.5-PP
23.0
93.5
10.2
36
29
113
7
13
6.5
UPC-24.5-117-PP
UPC-24.5-117-PP
24.5
117.0
13.0
41
34
139
9
15
8.5
UPC-27-132-PP
UPC-27-132-PP
27.0
132.0
13.0
45
37
156
9
16
8.5
UPC-28-179-PP
UPC-28-179-PP
28.0
179.0
13.0
50
42
204
9
17
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表