UMP - 钢制拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/ump.prj},{NB=UMP-16-300-CR},{CN=UMP-16-300-CR},{M=M6},{LF=12},{H=59},{H1=43},{A=16},{D=0},{L=316},{L1=300},{N=1000},{MASS=183}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
A
直径 A
[mm]
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
UMP-6-32-CR
UMP-6-32-CR
M3
8
26
20
6
9
41
32
UMP-6-45-CR
UMP-6-45-CR
M3
8
26
20
6
9
54
45
UMP-6-55-CR
UMP-6-55-CR
M3
8
26
20
6
9
64
55
UMP-6-64-CR
UMP-6-64-CR
M3
8
26
20
6
9
73
64
UMP-6-88-CR
UMP-6-88-CR
M3
8
26
20
6
9
97
88
UMP-8-55-CR
UMP-8-55-CR
M4
9
35
27
8
12
67
55
UMP-8-64-CR
UMP-8-64-CR
M4
9
35
27
8
12
76
64
UMP-8-88-CR
UMP-8-88-CR
M4
9
35
27
8
12
100
88
UMP-8-96-CR
UMP-8-96-CR
M4
9
35
27
8
12
108
96
UMP-8-100-CR
UMP-8-100-CR
M4
9
35
27
8
12
112
100
UMP-8-120-CR
UMP-8-120-CR
M4
9
35
27
8
12
132
120
UMP-8-128-CR
UMP-8-128-CR
M4
9
35
27
8
12
140
128
UMP-10-88-CR
UMP-10-88-CR
M5
13
43
33
10
15
103
88
UMP-10-100-CR
UMP-10-100-CR
M5
13
43
33
10
15
115
100
UMP-10-120-CR
UMP-10-120-CR
M5
13
43
33
10
15
135
120
UMP-10-180-CR
UMP-10-180-CR
M5
13
43
33
10
15
195
180
UMP-10-200-CR
UMP-10-200-CR
M5
13
43
33
10
15
215
200
UMP-10-235-CR
UMP-10-235-CR
M5
13
43
33
10
15
250
235
UMP-12-125-CR
UMP-12-125-CR
M6
12
51
39
12
0
137
125
UMP-12-160-CR
UMP-12-160-CR
M6
12
51
39
12
0
172
160
UMP-12-200-CR
UMP-12-200-CR
M6
12
51
39
12
0
212
200
UMP-12-250-CR
UMP-12-250-CR
M6
12
51
39
12
0
262
250
UMP-16-160-CR
UMP-16-160-CR
M6
12
59
43
16
0
176
160
UMP-16-200-CR
UMP-16-200-CR
M6
12
59
43
16
0
216
200
UMP-16-250-CR
UMP-16-250-CR
M6
12
59
43
16
0
266
250
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表