ULFS - 铝制拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/ulfs.prj},{NB=ULFS-20-112},{IDNR=},{CN=ULFS-20-112},{A=20},{L1=112},{A1=13},{D=24},{W1=32},{D1=13.5},{H=48},{H1=32},{L=125},{LF=10},{M=M6},{W=50},{N=1000},{MASS=294},{NDM=6},{KDM=4.917},{R=24},{LX=0.50172}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸 A
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
A1
尺寸 a
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
W1
尺寸 W1
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 h
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LF
尺寸 Lf
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
W
尺寸 W
[mm]
N
容许负载
[N]
ULFS-20-112
ULFS-20-112
20
112
13
24
32
13.5
48
32
125
10
M6
50
1000
ULFS-20-128
ULFS-20-128
20
128
13
24
32
13.5
48
32
141
10
M6
50
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表