PJP - 定位销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PJP - 台阶式定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pjp/pjp.prj},{NB=PJP-5-20},{CN=PJP-5-20},{DY=5},{D=5 +0.012~+0.020},{D1=5 -0.012 ~ 0},{L=20},{L1=1.5},{L2=13},{MASS=3.1},{DX=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DY
直径 D
[mm]
D
直径 D p6
[mm]
D1
直径 D h7
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
MASS
质量
[g]
PJP-3-10
PJP-3-10
3
3 +0.006~+0.012
3 -0.010 ~ 0
10
1.0
7
0.6
PJP-3-15
PJP-3-15
3
3 +0.006~+0.012
3 -0.010 ~ 0
15
1.0
10
0.8
PJP-3-20
PJP-3-20
3
3 +0.006~+0.012
3 -0.010 ~ 0
20
1.0
13
1.1
PJP-4-10
PJP-4-10
4
4 +0.012~+0.020
4 -0.012 ~ 0
10
1.5
7
1.0
PJP-4-15
PJP-4-15
4
4 +0.012~+0.020
4 -0.012 ~ 0
15
1.5
10
1.5
PJP-4-20
PJP-4-20
4
4 +0.012~+0.020
4 -0.012 ~ 0
20
1.5
13
2.0
PJP-5-10
PJP-5-10
5
5 +0.012~+0.020
5 -0.012 ~ 0
10
1.5
7
1.6
PJP-5-15
PJP-5-15
5
5 +0.012~+0.020
5 -0.012 ~ 0
15
1.5
10
2.4
PJP-5-18
PJP-5-18
5
5 +0.012~+0.020
5 -0.012 ~ 0
18
1.5
12
2.8
PJP-5-20
PJP-5-20
5
5 +0.012~+0.020
5 -0.012 ~ 0
20
1.5
13
3.1
PJP-6-10
PJP-6-10
6
6 +0.012~+0.020
6 -0.012 ~ 0
10
1.5
7
2.3
PJP-6-15
PJP-6-15
6
6 +0.012~+0.020
6 -0.012 ~ 0
15
1.5
10
3.4
PJP-6-18
PJP-6-18
6
6 +0.012~+0.020
6 -0.012 ~ 0
18
1.5
12
4.1
PJP-6-20
PJP-6-20
6
6 +0.012~+0.020
6 -0.012 ~ 0
20
1.5
13
4.5
PJP-8-20
PJP-8-20
8
8 +0.015~+0.024
8 -0.015 ~ 0
20
2.0
13
8.0
PJP-8-25
PJP-8-25
8
8 +0.015~+0.024
8 -0.015 ~ 0
25
2.0
16
10.0
PJP-8-30
PJP-8-30
8
8 +0.015~+0.024
8 -0.015 ~ 0
30
2.0
19
12.0
PJP-10-25
PJP-10-25
10
10 +0.015~+0.024
10 -0.015 ~ 0
25
2.0
16
16.0
PJP-10-30
PJP-10-30
10
10 +0.015~+0.024
10 -0.015 ~ 0
30
2.0
19
19.0
PJP-12-40
PJP-12-40
12
12 +0.018~+0.029
12 -0.018 ~ 0
40
2.0
25
36.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表