PCPLS-NI - 锁止销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PCPLS-NI - 锁止销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pcpls_ni/pcpls_ni.prj},{NB=PCPLS-12-25-NI},{CN=PCPLS-12-25-NI},{L=25},{L1=11.3},{D=12},{D1=14.8},{D2=11.9},{D3=18},{D4=34},{H=26},{A=3.8},{B=1.0},{MASS=101},{SLOAD=61}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 d1
[mm]
D2
尺寸 d2
[mm]
D3
尺寸 d3
[mm]
D4
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
B
尺寸 b
[mm]
PCPLS-6-16-NI
PCPLS-6-16-NI
16
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-20-NI
PCPLS-6-20-NI
20
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-25-NI
PCPLS-6-25-NI
25
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-30-NI
PCPLS-6-30-NI
30
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-35-NI
PCPLS-6-35-NI
35
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-40-NI
PCPLS-6-40-NI
40
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-45-NI
PCPLS-6-45-NI
45
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-50-NI
PCPLS-6-50-NI
50
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-60-NI
PCPLS-6-60-NI
60
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-70-NI
PCPLS-6-70-NI
70
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-6-80-NI
PCPLS-6-80-NI
80
7.0
6
7.5
5.9
12
25
20
2.3
0.5
PCPLS-8-16-NI
PCPLS-8-16-NI
16
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-20-NI
PCPLS-8-20-NI
20
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-25-NI
PCPLS-8-25-NI
25
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-30-NI
PCPLS-8-30-NI
30
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-35-NI
PCPLS-8-35-NI
35
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-40-NI
PCPLS-8-40-NI
40
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-45-NI
PCPLS-8-45-NI
45
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-50-NI
PCPLS-8-50-NI
50
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-60-NI
PCPLS-8-60-NI
60
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-70-NI
PCPLS-8-70-NI
70
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-80-NI
PCPLS-8-80-NI
80
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-90-NI
PCPLS-8-90-NI
90
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-8-100-NI
PCPLS-8-100-NI
100
8.4
8
10.4
7.9
15
30
21
2.8
0.6
PCPLS-10-15-NI
PCPLS-10-15-NI
15
9.8
10
12.8
9.9
18
34
26
3.3
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表