KJMS-NI - 十字形强力旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KJMS - 十字形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kjms/kjms_ni.prj},{NB=KJMS-50-M10-25-NI},{CN=KJMS-50-M10-25-NI},{D=50},{M=M10},{P=1.50},{LM=25},{H=32},{S=18},{D1=18},{D2X=10},{L=25.000},{D3=18.000},{H2=18.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
KJMS-40-M8-20-NI
KJMS-40-M8-20-NI
40
M8
1.25
20
25
13
14
KJMS-40-M8-25-NI
KJMS-40-M8-25-NI
40
M8
1.25
25
25
13
14
KJMS-40-M8-30-NI
KJMS-40-M8-30-NI
40
M8
1.25
30
25
13
14
KJMS-40-M8-40-NI
KJMS-40-M8-40-NI
40
M8
1.25
40
25
13
14
KJMS-50-M10-20-NI
KJMS-50-M10-20-NI
50
M10
1.50
20
32
18
18
KJMS-50-M10-25-NI
KJMS-50-M10-25-NI
50
M10
1.50
25
32
18
18
KJMS-50-M10-30-NI
KJMS-50-M10-30-NI
50
M10
1.50
30
32
18
18
KJMS-50-M10-45-NI
KJMS-50-M10-45-NI
50
M10
1.50
45
32
18
18
KJMS-50-M10-55-NI
KJMS-50-M10-55-NI
50
M10
1.50
55
32
18
18
KJMS-63-M12-30-NI
KJMS-63-M12-30-NI
63
M12
1.75
30
40
23
20
KJMS-63-M12-40-NI
KJMS-63-M12-40-NI
63
M12
1.75
40
40
23
20
KJMS-63-M12-50-NI
KJMS-63-M12-50-NI
63
M12
1.75
50
40
23
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表