HGPC-B - 塑料曲柄式手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
HGPC-B
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hgpc_b/hgpc_b.prj},{NB=HGPC-80-B10},{IDNR=},{CN=HGPC-80-B10},{R=80},{B=10},{M=M6},{NDM=6},{H=26},{A=21},{W=30},{D=22},{D1=19},{L=22},{G=50},{MASS=102}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
R
尺寸 R
[mm]
B
尺寸 B (H9)
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
D
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 d1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
G
尺寸 G
[mm]
MASS
质量
[g]
HGPC-65-B8
HGPC-65-B8
65
8
M6
23
21
27
18
16
20
50
78
HGPC-80-B10
HGPC-80-B10
80
10
M6
26
21
30
22
19
22
50
102
HGPC-100-B12
HGPC-100-B12
100
12
M8
30
23
34
24
22
27
70
167
HGPC-130-B14
HGPC-130-B14
130
14
M8
35
26
40
28
25
30
90
236
HGPC-160-B17
HGPC-160-B17
160
17
M10
40
26
45
34
28
34
90
367
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表