HAK-R - 铝合金滚花手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
HAK - 铝制滚花手轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hak/hak_r.prj},{NB=HAK-80-R16-SG},{CN=HAK-80-R16-SG},{D=80},{H=40},{A=15},{S=25},{D1=45},{R=16},{LR=28},{M1=M6},{F=12.5},{P=30.0},{M=M6},{MASS=264},{NDM1=6.0},{NDM2=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
R
直径 R 0~+0.04
[mm]
LR
尺寸 Lr
[mm]
M1
螺纹直径
ⁿ/ₐ
F
尺寸 f
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
HAK-40-R8
HAK-40-R8
40
25
12
13
22
8
15
M5
6.5
14.5
M6
45
HAK-40-R8-SG
HAK-40-R8-SG
40
25
12
13
22
8
15
M5
6.5
14.5
M6
45
HAK-50-R10
HAK-50-R10
50
28
13
15
27
10
18
M5
7.5
17.0
M6
77
HAK-50-R10-SG
HAK-50-R10-SG
50
28
13
15
27
10
18
M5
7.5
17.0
M6
77
HAK-63-R12
HAK-63-R12
63
32
14
18
35
12
22
M5
9.0
23.0
M6
146
HAK-63-R12-SG
HAK-63-R12-SG
63
32
14
18
35
12
22
M5
9.0
23.0
M6
146
HAK-80-R16
HAK-80-R16
80
40
15
25
45
16
28
M6
12.5
30.0
M6
264
HAK-80-R16-SG
HAK-80-R16-SG
80
40
15
25
45
16
28
M6
12.5
30.0
M6
264
HAK-40-R8-N
HAK-40-R8-N
40
25
12
13
22
8
15
M5
6.5
14.5
-
45
HAK-40-R8-N-SG
HAK-40-R8-N-SG
40
25
12
13
22
8
15
M5
6.5
14.5
-
45
HAK-50-R10-N
HAK-50-R10-N
50
28
13
15
27
10
18
M5
7.5
17.0
-
77
HAK-50-R10-N-SG
HAK-50-R10-N-SG
50
28
13
15
27
10
18
M5
7.5
17.0
-
77
HAK-63-R12-N
HAK-63-R12-N
63
32
14
18
35
12
22
M5
9.0
23.0
-
146
HAK-63-R12-N-SG
HAK-63-R12-N-SG
63
32
14
18
35
12
22
M5
9.0
23.0
-
146
HAK-80-R16-N
HAK-80-R16-N
80
40
15
25
45
16
28
M6
12.5
30.0
-
264
HAK-80-R16-N-SG
HAK-80-R16-N-SG
80
40
15
25
45
16
28
M6
12.5
30.0
-
264
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表