SRTS - 双孔盘头小螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
防破坏螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/temper_resistance/srts.prj},{NB=SRTS-M4-25},{CN=SRTS-M4-25},{M=M4},{L=25},{D1=8},{L1=2.4},{FUWB=SRTB-8},{FUWM=SRD-6.35},{MASS=2.5},{Q=20},{LX=1.400},{XX1=5.400},{DX=1.000},{TX=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
FUWB
适用钻子
ⁿ/ₐ
FUWM
适用磁性起子
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
SRTS-M3-6
SRTS-M3-6
M3
6
6
1.8
SRTB-4
SRD-6.35
0.5
SRTS-M3-8
SRTS-M3-8
M3
8
6
1.8
SRTB-4
SRD-6.35
0.59
SRTS-M3-10
SRTS-M3-10
M3
10
6
1.8
SRTB-4
SRD-6.35
0.67
SRTS-M3-12
SRTS-M3-12
M3
12
6
1.8
SRTB-4
SRD-6.35
0.76
SRTS-M3-16
SRTS-M3-16
M3
16
6
1.8
SRTB-4
SRD-6.35
0.93
SRTS-M3-20
SRTS-M3-20
M3
20
6
1.8
SRTB-4
SRD-6.35
1.1
SRTS-M4-10
SRTS-M4-10
M4
10
8
2.4
SRTB-8
SRD-6.35
1.3
SRTS-M4-12
SRTS-M4-12
M4
12
8
2.4
SRTB-8
SRD-6.35
1.46
SRTS-M4-16
SRTS-M4-16
M4
16
8
2.4
SRTB-8
SRD-6.35
1.78
SRTS-M4-20
SRTS-M4-20
M4
20
8
2.4
SRTB-8
SRD-6.35
2.1
SRTS-M4-25
SRTS-M4-25
M4
25
8
2.4
SRTB-8
SRD-6.35
2.5
SRTS-M5-12
SRTS-M5-12
M5
12
10
3.0
SRTB-10
SRD-6.35
2.7
SRTS-M5-16
SRTS-M5-16
M5
16
10
3.0
SRTB-10
SRD-6.35
3.17
SRTS-M5-20
SRTS-M5-20
M5
20
10
3.0
SRTB-10
SRD-6.35
3.63
SRTS-M5-25
SRTS-M5-25
M5
25
10
3.0
SRTB-10
SRD-6.35
4.22
SRTS-M5-30
SRTS-M5-30
M5
30
10
3.0
SRTB-10
SRD-6.35
4.8
SRTS-M6-12
SRTS-M6-12
M6
12
12
3.6
SRTB-14
SRD-6.35
4.3
SRTS-M6-16
SRTS-M6-16
M6
16
12
3.6
SRTB-14
SRD-6.35
4.99
SRTS-M6-20
SRTS-M6-20
M6
20
12
3.6
SRTB-14
SRD-6.35
5.67
SRTS-M6-25
SRTS-M6-25
M6
25
12
3.6
SRTB-14
SRD-6.35
6.53
SRTS-M6-30
SRTS-M6-30
M6
30
12
3.6
SRTB-14
SRD-6.35
7.39
SRTS-M6-40
SRTS-M6-40
M6
40
12
3.6
SRTB-14
SRD-6.35
9.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表