SNPXS - 梅花槽盘头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/snpxs.prj},{NB=SNPXS-M3-20},{CN=SNPXS-M3-20},{M=M3},{L=20},{D1=5.6},{L1=2.4},{FUW=SKX-10},{HSN=10},{T=1.27},{MASS=0.53-1.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
FUW
适用扳手
ⁿ/ₐ
HSN
梅花槽序号
[N-m]
T
尺寸 t
[mm]
MASS
质量
[g]
SNPXS-M2-4
SNPXS-M2-4
M2
4
4.0
1.6
SKX-6
6
0.77
0.14-0.29
SNPXS-M2-5
SNPXS-M2-5
M2
5
4.0
1.6
SKX-6
6
0.77
0.14-0.29
SNPXS-M2-6
SNPXS-M2-6
M2
6
4.0
1.6
SKX-6
6
0.77
0.14-0.29
SNPXS-M2-8
SNPXS-M2-8
M2
8
4.0
1.6
SKX-6
6
0.77
0.14-0.29
SNPXS-M2-10
SNPXS-M2-10
M2
10
4.0
1.6
SKX-6
6
0.77
0.14-0.29
SNPXS-M2-12
SNPXS-M2-12
M2
12
4.0
1.6
SKX-6
6
0.77
0.14-0.29
SNPXS-M2.5-4
SNPXS-M2.5-4
M2.5
4
5.0
2.1
SKX-8
8
1.04
0.3-0.65
SNPXS-M2.5-5
SNPXS-M2.5-5
M2.5
5
5.0
2.1
SKX-8
8
1.04
0.3-0.65
SNPXS-M2.5-6
SNPXS-M2.5-6
M2.5
6
5.0
2.1
SKX-8
8
1.04
0.3-0.65
SNPXS-M2.5-8
SNPXS-M2.5-8
M2.5
8
5.0
2.1
SKX-8
8
1.04
0.3-0.65
SNPXS-M2.5-10
SNPXS-M2.5-10
M2.5
10
5.0
2.1
SKX-8
8
1.04
0.3-0.65
SNPXS-M2.5-12
SNPXS-M2.5-12
M2.5
12
5.0
2.1
SKX-8
8
1.04
0.3-0.65
SNPXS-M2.5-16
SNPXS-M2.5-16
M2.5
16
5.0
2.1
SKX-8
8
1.04
0.3-0.65
SNPXS-M3-5
SNPXS-M3-5
M3
5
5.6
2.4
SKX-10
10
1.27
0.53-1.1
SNPXS-M3-6
SNPXS-M3-6
M3
6
5.6
2.4
SKX-10
10
1.27
0.53-1.1
SNPXS-M3-8
SNPXS-M3-8
M3
8
5.6
2.4
SKX-10
10
1.27
0.53-1.1
SNPXS-M3-10
SNPXS-M3-10
M3
10
5.6
2.4
SKX-10
10
1.27
0.53-1.1
SNPXS-M3-12
SNPXS-M3-12
M3
12
5.6
2.4
SKX-10
10
1.27
0.53-1.1
SNPXS-M3-16
SNPXS-M3-16
M3
16
5.6
2.4
SKX-10
10
1.27
0.53-1.1
SNPXS-M3-20
SNPXS-M3-20
M3
20
5.6
2.4
SKX-10
10
1.27
0.53-1.1
SNPXS-M4-6
SNPXS-M4-6
M4
6
8.0
3.1
SKX-20
20
1.66
1.2-2.5
SNPXS-M4-8
SNPXS-M4-8
M4
8
8.0
3.1
SKX-20
20
1.66
1.2-2.5
SNPXS-M4-10
SNPXS-M4-10
M4
10
8.0
3.1
SKX-20
20
1.66
1.2-2.5
SNPXS-M4-12
SNPXS-M4-12
M4
12
8.0
3.1
SKX-20
20
1.66
1.2-2.5
SNPXS-M4-16
SNPXS-M4-16
M4
16
8.0
3.1
SKX-20
20
1.66
1.2-2.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LECM - 塑料夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFXS - 梅花槽埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PAFS-L - 小型水管
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSTS - 梅花槽超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KIGMS-SBP - 塑料迷你旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PCF - 小型柱塞
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表