D8-316-1 - 一字槽
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
DZUS
D8系列
双头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/dzus/d8_series/stud/d8_316_1.prj},{NB=D8-316-125-190},{CN=D8-316-125-190},{L=25},{COAB=17.5~18.4},{S=9.8~10.7},{RPWP=17.5~18.4},{PI=13.7~14.6},{SC=14.7~15.6},{MASS=6.7},{L1=3},{SD=5.2},{D=6},{D1=12},{A=2.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L
尺寸L ±0.15
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SD
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
D8-316-109-190
D8-316-109-190
9
3
5.2
12
2.1
D8-316-110-190
D8-316-110-190
10
3
5.2
12
2.1
D8-316-111-190
D8-316-111-190
11
3
5.2
12
2.1
D8-316-112-190
D8-316-112-190
12
3
5.2
12
2.1
D8-316-113-190
D8-316-113-190
13
3
5.2
12
2.1
D8-316-114-190
D8-316-114-190
14
3
5.2
12
2.1
D8-316-115-190
D8-316-115-190
15
3
5.2
12
2.1
D8-316-116-190
D8-316-116-190
16
3
5.2
12
2.1
D8-316-117-190
D8-316-117-190
17
3
5.2
12
2.1
D8-316-118-190
D8-316-118-190
18
3
5.2
12
2.1
D8-316-119-190
D8-316-119-190
19
3
5.2
12
2.1
D8-316-120-190
D8-316-120-190
20
3
5.2
12
2.1
D8-316-121-190
D8-316-121-190
21
3
5.2
12
2.1
D8-316-122-190
D8-316-122-190
22
3
5.2
12
2.1
D8-316-123-190
D8-316-123-190
23
3
5.2
12
2.1
D8-316-124-190
D8-316-124-190
24
3
5.2
12
2.1
D8-316-125-190
D8-316-125-190
25
3
5.2
12
2.1
D8-316-109-170-CR
D8-316-109-170-CR
9
3
5.2
12
2.1
D8-316-110-170-CR
D8-316-110-170-CR
10
3
5.2
12
2.1
D8-316-111-170-CR
D8-316-111-170-CR
11
3
5.2
12
2.1
D8-316-112-170-CR
D8-316-112-170-CR
12
3
5.2
12
2.1
D8-316-113-170-CR
D8-316-113-170-CR
13
3
5.2
12
2.1
D8-316-114-170-CR
D8-316-114-170-CR
14
3
5.2
12
2.1
D8-316-115-170-CR
D8-316-115-170-CR
15
3
5.2
12
2.1
D8-316-116-170-CR
D8-316-116-170-CR
16
3
5.2
12
2.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表