SSC-SRBS - 防脱落螺丝(防破坏螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
防脱落螺栓/全纹螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/captive_screws_full_thread/ssc_srbs.prj},{NB=SSC-SRBS-M5-20},{CN=SSC-SRBS-M5-20},{M=M5},{L=20},{LM=6},{D1=9.5},{L1=2.75},{DC=3.9},{B=4.0},{D2=3.9},{MASS=2.3-4.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
LM
尺寸 Lm
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
DC
尺寸 dc
[mm]
MASS
质量
ⁿ/ₐ
SSC-SRBS-M3-8
SSC-SRBS-M3-8
M3
8
4
5.7
1.65
2.2
0.57-0.93
SSC-SRBS-M3-10
SSC-SRBS-M3-10
M3
10
4
5.7
1.65
2.2
0.57-0.93
SSC-SRBS-M3-12
SSC-SRBS-M3-12
M3
12
4
5.7
1.65
2.2
0.57-0.93
SSC-SRBS-M3-16
SSC-SRBS-M3-16
M3
16
4
5.7
1.65
2.2
0.57-0.93
SSC-SRBS-M4-10
SSC-SRBS-M4-10
M4
10
5
7.6
2.20
3.0
1.4-2.2
SSC-SRBS-M4-12
SSC-SRBS-M4-12
M4
12
5
7.6
2.20
3.0
1.4-2.2
SSC-SRBS-M4-16
SSC-SRBS-M4-16
M4
16
5
7.6
2.20
3.0
1.4-2.2
SSC-SRBS-M4-20
SSC-SRBS-M4-20
M4
20
5
7.6
2.20
3.0
1.4-2.2
SSC-SRBS-M5-12
SSC-SRBS-M5-12
M5
12
6
9.5
2.75
3.9
2.3-4.1
SSC-SRBS-M5-16
SSC-SRBS-M5-16
M5
16
6
9.5
2.75
3.9
2.3-4.1
SSC-SRBS-M5-20
SSC-SRBS-M5-20
M5
20
6
9.5
2.75
3.9
2.3-4.1
SSC-SRBS-M5-25
SSC-SRBS-M5-25
M5
25
6
9.5
2.75
3.9
2.3-4.1
SSC-SRBS-M6-12
SSC-SRBS-M6-12
M6
12
8
10.5
3.30
4.5
3.6-6.9
SSC-SRBS-M6-16
SSC-SRBS-M6-16
M6
16
8
10.5
3.30
4.5
3.6-6.9
SSC-SRBS-M6-20
SSC-SRBS-M6-20
M6
20
8
10.5
3.30
4.5
3.6-6.9
SSC-SRBS-M6-25
SSC-SRBS-M6-25
M6
25
8
10.5
3.30
4.5
3.6-6.9
SSC-SRBS-M6-30
SSC-SRBS-M6-30
M6
30
8
10.5
3.30
4.5
3.6-6.9
SSC-SRBS-M8-16
SSC-SRBS-M8-16
M8
16
10
14.0
4.40
6.3
9.1-18
SSC-SRBS-M8-20
SSC-SRBS-M8-20
M8
20
10
14.0
4.40
6.3
9.1-18
SSC-SRBS-M8-25
SSC-SRBS-M8-25
M8
25
10
14.0
4.40
6.3
9.1-18
SSC-SRBS-M8-30
SSC-SRBS-M8-30
M8
30
10
14.0
4.40
6.3
9.1-18
SSC-SRBS-M8-35
SSC-SRBS-M8-35
M8
35
10
14.0
4.40
6.3
9.1-18
SSC-SRBS-M8-40
SSC-SRBS-M8-40
M8
40
10
14.0
4.40
6.3
9.1-18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表