BRUSP-P - 球形滚子(固定螺丝型/主体:PEEK?球:PEEK)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brusp_p.prj},{NB=BRUSP-10-P},{CN=BRUSP-10-P},{M=M10},{L=16},{S=2.0},{D=6.35},{A=1.5},{D1=2.5},{LOAD=5},{MASS=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LOAD
荷重
[N]
MASS
质量
[g]
BRUSP-8-P
BRUSP-8-P
M8
14
1.5
4.76
1.5
1.2
2
0.68
BRUSP-10-P
BRUSP-10-P
M10
16
2.0
6.35
1.5
2.5
5
1.5
BRUSP-12-P
BRUSP-12-P
M12
25
2.5
7.94
2.0
3.0
6
2
BRUSP-16-P
BRUSP-16-P
M16
30
3.0
9.53
2.0
3.5
8
4.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表