目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
开式
株式会社 不二越
轴承
轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/open_type_asmtab.prj},{NB=6817},{SD=85},{D=110},{B=13},{R=1.0},{BN=6817},{CR=18700},{COR=19000},{LSG=5700},{LSO=6700},{MASS=0.265},{VER=Open Type},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
6800
10
19
5
0.3
6800
2120
985
37000
44000
0.005
6900
10
22
6
0.3
6900
2490
1130
33000
38000
0.009
6000
10
26
8
0.3
6000
4550
1970
30000
36000
0.019
6200
10
30
9
0.6
6200
5100
2390
25000
30000
0.032
6300
10
35
11
0.6
6300
8100
3450
23000
27000
0.053
6801
12
21
5
0.3
6801
1920
1040
32000
39000
0.006
6901
12
24
6
0.3
6901
2700
1320
30000
36000
0.011
6001
12
28
8
0.3
6001
5100
2390
28000
32000
0.023
6201
12
32
10
0.6
6201
6800
3050
22000
28000
0.037
6301
12
37
12
1.0
6301
9750
4250
20000
24000
0.060
6802
15
24
5
0.3
6802
2080
1260
28000
34000
0.007
6902
15
28
7
0.3
6902
4300
2250
26000
31000
0.016
16002
15
32
8
0.3
16002
5600
2840
24000
28000
0.025
6002
15
32
9
0.3
6002
5600
2840
24000
28000
0.032
6202
15
35
11
0.6
6202
7650
3700
20000
24000
0.045
6302
15
42
13
1.0
6302
11400
5400
17000
21000
0.082
6803
17
26
5
0.3
6803
2630
1570
26000
30000
0.008
6903
17
30
7
0.3
6903
4600
2550
24000
29000
0.018
16003
17
35
8
0.3
16003
6000
3250
22000
26000
0.032
6003
17
35
10
0.3
6003
6000
3250
22000
26000
0.039
6203
17
40
12
0.6
6203
9550
4800
18000
21000
0.065
6303
17
47
14
1.0
6303
13600
6550
16000
19000
0.115
6804
20
32
7
0.3
6804
4000
2640
22000
26000
0.019
6904
20
37
9
0.3
6904
6350
3700
19000
23000
0.036
16004
20
42
8
0.3
16004
7900
4500
18000
21000
0.050
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表