Type EW-LS - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Murrflex cable protection conduits
Type PE
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/kabelschutzschlauch_murrflex/typ_pe/ew_ls.prj},{NB=EW-LS-M16/P11_83102414_0},{TYP=EW-LS-M16/P11},{BESTNR=83102414},{FARBE=grau},{ALPHA=0},{A=12.0},{B=15.8},{RSTAT=45.0},{RDYN=-},{GEW=3.4},{VPE=50},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
RSTAT
R static
[mm]
RDYN
R dynamic
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 m]
VPE
[m]
EW-LS-M12/P9_83102412
EW-LS-M12/P9
83102412
grey
9.8
13.0
40.0
-
2.4
50
EW-LS-M16/P11_83102414
EW-LS-M16/P11
83102414
grey
12.0
15.8
45.0
-
3.4
50
EW-LS-M20/P16_83102416
EW-LS-M20/P16
83102416
grey
15.8
21.0
55.0
-
5.4
50
EW-LS M25/P21_83101160
EW-LS M25/P21
83101160
black
22.4
28.3
70.0
-
8.2
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表