Type DBP 14030/18025 - Distance fastening plate
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
Variable guide channel systems VAW
VAW 25
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/vr_ag_sys_vaw/vaw_25/dbp_14030_18025.prj},{NB=111212260000},{TYP=DBP 14030/18025},{BESTNR=111212260000},{A=27.2},{B=37.0},{C=-},{D=5.2},{E=4.2},{F=-},{VPE=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
111212260000
DBP 14030/18025
111212260000
27.2
37.0
5.2
4.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表