Chain bracket angle
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 52.2 PowerLine
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_52.2_powerline/kettenglied/ka_winkel.prj},{NB=KA 52.1 Bohrung0521000050171205.5168.596(1)_52.2},{TYP=KA 52.1 Bohrung},{BESTNR=0521000050},{VPE=1},{A=171.0},{C=205.5},{B=168.5},{D=203.0},{F=32.0},{G=96.0},{H=6.5},{I=14.0},{POSITION=1},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
VPE
[St.]
A
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
45.0
79.5
42.5
77.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000514...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
45.0
79.5
42.5
77.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
57.0
91.5
54.5
89.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000515...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
57.0
91.5
54.5
89.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
62.0
96.5
59.5
94.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000516...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
62.0
96.5
59.5
94.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
71.0
105.5
68.5
103.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000517...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
71.0
105.5
68.5
103.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
84.0
118.5
81.5
116.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000518...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
84.0
118.5
81.5
116.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
93.0
127.5
90.5
125.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000519...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
93.0
127.5
90.5
125.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
96.0
130.5
93.5
128.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000519...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
96.0
130.5
93.5
128.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
104.0
138,5
101,5
136.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000511...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
104.0
138,5
101,5
136.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
107.0
141.5
104.5
139.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000511...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
107.0
141.5
104.5
139.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
121.0
155.5
118.5
153.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000511...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
121.0
155.5
118.5
153.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
133.0
167.5
130.5
165.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000511...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
133.0
167.5
130.5
165.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
144.0
178.5
141.5
176.0
32.0
96.0
6.5
14.0
KA 52.1 Bolzen05210000511...
KA 52.1 Bolzen
0521000051
1
144.0
178.5
141.5
176.0
32.0
95.5
6.5
14.0
KA 52.1 Bohrung0521000050...
KA 52.1 Bohrung
0521000050
1
146.0
180.5
143.5
178.0
32.0
96.0
6.5
14.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表