C-SPB08B - 经济型 链轮08B
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/c_spb08b.prj},{NB=C-SPB08B16-S-12},{AC=Set Screw},{NT=16},{SPEC=S},{D=12},{DA1='16','16','24','24','30','30'},{DA3='12','12'},{DPP=65.10},{DOO=69.9},{DRR=7.92}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
止动螺丝M
ⁿ/ₐ
BBTT
键槽b2 x t2
ⁿ/ₐ
C-SPB08B10-S-10
C-SPB08B10-S-10
10
41.10
45.9
26
25
5.5
0
0x0
C-SPB08B12-S-10
C-SPB08B12-S-10
12
49.07
53.9
33
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B13-S-10
C-SPB08B13-S-10
13
53.06
57.9
37
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B14-S-10
C-SPB08B14-S-10
14
57.07
61.9
41
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B15-S-10
C-SPB08B15-S-10
15
61.09
65.9
45
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B16-S-12
C-SPB08B16-S-12
16
65.10
69.9
50
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B17-S-12
C-SPB08B17-S-12
17
69.11
74.0
52
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B18-S-12
C-SPB08B18-S-12
18
73.14
78.0
56
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B19-S-12
C-SPB08B19-S-12
19
77.16
82.0
60
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B20-S-12
C-SPB08B20-S-12
20
81.19
86.0
64
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B21-S-12
C-SPB08B21-S-12
21
85.22
90.1
68
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B23-S-14
C-SPB08B23-S-14
23
93.27
98.1
70
28
7.0
0
0x0
C-SPB08B25-S-14
C-SPB08B25-S-14
25
101.33
106.2
70
28
7.0
0
0x0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表