C-CTBS - 脚轮 -轻载- TPE
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctbs_asmtab.prj},{NB=C-CTBS50-T},{TYPE=C-CTBS},{D=50},{H=73.0},{A=50},{F1=38},{F2=34},{DD=6.2},{B=20},{E=26},{RR=75},{D1=35.000},{H1=44.000},{H2=7.000},{H3=5.000},{H4=3.000},{H5=10.000},{H6=8.800},{W1=26.000},{W2=30.100},{W3=36.600},{W4=57.100},{R1=7.000},{R3=5.000},{R4=10.000},{R5=20.000},{T=1.500},{M=6.000},{X1=38.000},{X2=45.000},{X3=52.900},{Y1=11.500},{Y2=13.100},{W5=13.000},{W6=25.000},{W7=12.000},{W8=15.000},{H7=6.000},{H8=17.400},{R6=1.000},{R7=3.000},{W9=12.400},{H9=2.000},{H10=12.400},{T2=2.000},{PPATH=c_ctbs/c_ctbs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTBS50-T
C-CTBS50-T
50
73.0
50
38
34
6.2
20
26
75
C-CTBS75-T
C-CTBS75-T
75
99.5
60
48
38
6.3
23
32
87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表