HHPFLN, HHPFRN - 旗式蝶形铰链
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hhpfln_asmtab.prj},{NB=HHPFLN8},{TS=HHPFLN},{MAT=6063 Aluminum Bushing - Polyacetal},{ST=Anodizing},{NO=8},{ALKG=15},{ALN=147},{MASS=74},{L=50},{W=80},{K=10.0},{P=30},{J=14.0},{F=26.0},{V=20.5},{ND=6.6},{NC=13},{T=4.5},{Y=53.5},{QB=4},{QN=4},{ALT1=},{PPATH=hhpfln_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ALKG
关于容许负载
[kg]
ALN
关于容许负载
[N]
MASS
重量
[kg]
L
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
V
[mm]
ND
N 通孔
[mm]
NC
N 锥孔
[mm]
T
[mm]
Y
[mm]
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
QB
适用螺栓直径
ⁿ/ₐ
AN
可适用螺帽
ⁿ/ₐ
QN
适用螺帽 数量
ⁿ/ₐ
HHPFLN5
HHPFLN5
HHPFLN
A6063 铝合金衬套/聚缩醛
阳极氧化处理
5
10
98
36
35
48
7.5
20
8.0
16.0
10.5
5.5
11
3.5
38.5
FB5-8
4
HNTT5-5
4
HHPFLN6
HHPFLN6
HHPFLN
A6063 铝合金衬套/聚缩醛
阳极氧化处理
6
10
98
46
40
62
7.5
25
10.0
21.0
15.5
6.6
13
3.5
43.5
FB6-10
4
HNTT6-6
4
HHPFLN8
HHPFLN8
HHPFLN
A6063 铝合金衬套/聚缩醛
阳极氧化处理
8
15
147
74
50
80
10.0
30
14.0
26.0
20.5
6.6
13
4.5
53.5
FB6-12
4
HNTT8-6
4
HHPFLN845
HHPFLN845
HHPFLN
A6063 铝合金衬套/聚缩醛
阳极氧化处理
845
15
147
74
50
80
10.0
30
11.5
28.5
23.0
6.6
13
4.5
53.5
FB6-15
4
HNTT8-6
4
HHPFLN8-45
HHPFLN8-45
HHPFLN
A6063 铝合金衬套/聚缩醛
阳极氧化处理
8-45
15
147
74
50
80
10.0
30
11.5
28.5
23.0
6.6
13
4.5
53.5
FB6-15
4
HNTT8-6
4
HHPFLN10
HHPFLN10
HHPFLN
A6063 铝合金衬套/聚缩醛
阳极氧化处理
10
20
196
135
60
104
10.0
40
14.0
38.0
31.5
6.5
13
5.0
63.3
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表