SWM - 矩形螺旋弹簧 - 中载型-SWM
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/swm.prj},{NB=SWM14-20},{MAT=Alloy Steel},{D=14},{DD=7.0},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{LO1=306 \{31\}},{LO2=345 \{35\}},{LO3=383 \{39\}}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
LO
负载(簧常数)
[N/mm {kgf/mm}]
LL
1 最小(压紧高度)
[mm]
F1
F (使用次数为100万次时 F=Lx25.6%)
[mm]
LO1
动作频率100万次时的负荷
[N{kgf}]
F2
F (使用次数为50万次时 F=Lx28.8%)
[mm]
LO2
动作频率50万次时的负荷
[N{kgf}]
F3
F (使用次数为30万次时 F=Lx32%)
[mm]
LO3
动作频率30万次时的负荷
[N{kgf}]
SWM6-15
SWM6-15
SCM
6
3.0
20.4 {2.08}
9.80
3.8
79 {8.0}
4.3
88 {9.0.}
4.8
98 {10}
SWM8-10
SWM8-10
SCM
8
4.0
42.9 {4.37}
6.60
2.6
110 {11}
2.9
123 {13}
3.2
137 {14}
SWM10-10
SWM10-10
SCM
10
5.0
61.3 {6.25}
6.60
2.6
157 {16}
2.9
176 {18}
3.2
196 {20}
SWM12-15
SWM12-15
SCM
12
6.0
59.2 {6.04}
9.80
3.8
227 {23}
4.3
256 {26}
4.8
284 {29}
SWM14-20
SWM14-20
SCM
14
7.0
59.8 {6.09}
13.10
5.1
306 {31}
5.8
345 {35}
6.4
383 {39}
SWM16-20
SWM16-20
SCM
16
8.0
78.1 {7.97}
13.10
5.1
400 {41}
5.8
450 {46}
6.4
500 {51}
SWM18-20
SWM18-20
SCM
18
9.0
99.6 {10.2}
13.10
5.1
510 {52}
5.8
574 {59}
6.4
637 {65}
SWM20-20
SWM20-20
SCM
20
10.0
123 {12.5}
13.10
5.1
628 {64}
5.8
706 {72}
6.4
784 {80}
SWM22-25
SWM22-25
SCM
22
11.0
119 {12.1}
15.70
6.4
761 {78}
7.2
856 {87}
8.0
951 {97}
SWM25-25
SWM25-25
SCM
25
12.5
153 {15.6}
15.70
6.4
981 {100}
7.2
1103 {113}
8.0
1225 {125}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表