KJBHSTCD, KJBHSTCDC - 检查夹具用衬套 -腰形孔- 带肩型(单面切割型) P H7 W H7
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbhstcd.prj},{NB=KJBHSTCD12-P4.00-W3.00-L10-T2},{MAT=SKS93},{D=12},{DTOL=0/-0.02},{P=4.00},{PAMIN=4.00},{PAMAX=10.00},{W=3.00},{L=10},{ALT5=},{TS=2},{ALT4=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
WTOL
W容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
R
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
KJBHSTCD8-P4.00-W3.00-L10...
KJBHSTCD8-P4.00-W3.00-L10...
50~60HRC
8
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
0.5
+/-0.05
12
+/-0.05
KJBHSTCD10-P4.00-W3.00-L1...
KJBHSTCD10-P4.00-W3.00-L1...
50~60HRC
10
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
14
+/-0.05
KJBHSTCD12-P4.00-W3.00-L1...
KJBHSTCD12-P4.00-W3.00-L1...
50~60HRC
12
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
16
+/-0.05
KJBHSTCD16-P6.00-W3.00-L1...
KJBHSTCD16-P6.00-W3.00-L1...
50~60HRC
16
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
20
+/-0.05
KJBHSTCD20-P10.00-W3.00-L...
KJBHSTCD20-P10.00-W3.00-L...
50~60HRC
20
0/-0.02
+0.015/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
24
+/-0.05
KJBHSTCD25-P14.00-W3.00-L...
KJBHSTCD25-P14.00-W3.00-L...
50~60HRC
25
0/-0.02
+0.018/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
29
+/-0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表