N-MSTKD-BFD - 探针开关-螺栓类型 M6-带LED型
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_mstkd_bfd_asmtab.prj},{NB=N-MSTKD-BFD},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=45~50HRC},{MATMB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M6 Thickness 3.2 Wrench Size 8)},{TAC=3.2},{WSAC=8},{MP=M6x0.75},{STROKE=2.8},{OP=0.3 from Tip (Repeatability 0.005)},{CF=0.5},{CM=NO (Normally On)},{L=22},{LL=11.5},{B=5},{L3=120},{L4=25},{D3=4.5},{M=6},{P=0.75},{PPATH=n_mstkd_bfd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATCP
触头部材质
ⁿ/ₐ
HARDCP
接触部硬度
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
CORD
电线
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MP
MxP(细牙)
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
OP
动作点
[mm]
CF
接触力
[N]
CM
接点构造
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
N-MSTKD-BFD
N-MSTKD-BFD
SUS420JI
45~50HRC
SUS303
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(M6厚3.2对边8)
M6x0.75
2.8
自前端部0.3(重复精度0.005)
0.5
NO (常开)
22
11.5
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表