N-MSTBG - 带挡块开关 - 单信号 (减速)类型 (保护结构 IP40)
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_mstbg_asmtab.prj},{NB=N-MSTBG6},{NO=6},{TP=N-MSTBG},{MATTC=420 Stainless Steel},{HARDTC=45~50HRC},{MATST=420 Stainless Steel},{HARDST=45~50HRC},{MATSC=416 Stainless Steel},{CABLE=Cable 2m, 2-Core Dia.3 Oil Resistance },{AC=Hexagonal Nut 2 Pcs., Toothed Washer 1 Pc.},{MBR=7},{MP=6x1 (Coarse Thread)},{STROKE=2.5},{OP=0.3~0.4 from the Tip},{CF=1},{CM=NO},{L=31.5},{B=5},{DD=3.4},{D=8.0},{MMAJ=6},{MMIN=4.917},{TH=3.6},{WS=10},{TT=0.6},{NO1=6},{PPATH=n_mstbg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MATTC
接触部前端材质
ⁿ/ₐ
HARDTC
夹紧块部前端硬度
ⁿ/ₐ
MATST
挡块部材质
ⁿ/ₐ
HARDST
挡块部硬度
ⁿ/ₐ
MATSC
螺栓材质
ⁿ/ₐ
CABLE
电缆
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MBR
最小曲率半径
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
OP
动作点
[mm]
CF
接触力
[N]
CM
接点构造
ⁿ/ₐ
B
[mm]
N-MSTBG6
N-MSTBG6
6
SUS420JI
45~50HRC
SUS420JI
45~50HRC
SUS416F
电缆2m、2芯、直径3 耐油性
六角螺帽 2个、齿形垫圈 1个
7
6x1 (粗牙螺纹)
2.5
距前端0.3-0.4
1
NO
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表