CLBRM, CLBRHM, PCLBRM, PCLBRHM, GCLBRM, SCLBRM, SCLBRHM, GSCLBRHM - 铰链销-带肩内六角内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clbrm.prj},{NB=CLBRM14-30},{MAT=S45C},{HARD=1},{ST=BO},{D=14},{ALT1=},{MC=0.0},{M=M8},{M1=8.0},{L=30.0},{LMIN1=30},{LMAX=200},{ALT2=},{A=24},{T=5},{B=8},{E=5},{UU=13.8},{NN=1.5},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LMAX
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
CLBRM6-15
CLBRM6-15
6
M3
100
10
5
3
2
5.8
1.5
CLBRM8-20
CLBRM8-20
8
M5
100
13
5
5
3
7.8
1.5
CLBRM10-25
CLBRM10-25
10
M6
100
16
5
6
4
9.8
1.5
CLBRM12-25
CLBRM12-25
12
M6
200
18
5
6
4
11.8
1.5
CLBRM13-30
CLBRM13-30
13
M8
200
24
5
6
4
12.8
1.5
CLBRM14-30
CLBRM14-30
14
M8
200
24
5
8
5
13.8
1.5
CLBRM15-30
CLBRM15-30
15
M8
200
24
5
8
5
14.8
1.5
CLBRM16-35
CLBRM16-35
16
M10
200
24
5
8
5
15.8
1.5
CLBRM17-38.1
CLBRM17-38.1
17
M12
200
24
5
8
5
16.8
1.5
CLBRM18-38.1
CLBRM18-38.1
18
M12
200
24
5
8
5
17.8
1.5
CLBRM20-40
CLBRM20-40
20
M12
200
27
5
10
6
19.8
1.5
CLBRM22-49.1
CLBRM22-49.1
22
M16
200
27
5
10
6
21.8
1.5
CLBRM25-55
CLBRM25-55
25
M16
200
30
5
12
8
24.8
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表