MTSBNR, MTSBNL - 30度梯形丝杠用块状螺帽 加高方型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsbnr.prj},{NB=MTSBNR18},{MAT=C6782},{TRS=R},{DD=18},{P=4},{HH=29},{W=32},{H=45},{L=40},{L1=30},{L2=16},{W1=22},{M1=M6},{M1NDM=6.0000},{M1KDM=4.917},{LL1=12},{M2=M6},{M2NDM=6.000},{M2KDM=4.917},{LL2=18},{TT=7},{ADT=8.72},{M=380}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P
P 螺距
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
TT
t
[mm]
ADT
动态容许推力
[kN]
M
重量
[g]
MTSBNR10
MTSBNR10
C6782
10
2
20
20
30
24
16
0
12
M4
8
-
0
6
2.55
100
MTSBNR12
MTSBNR12
C6782
12
2
23
22
34
30
21
9
13
M5
10
M5
15
6
3.92
150
MTSBNR14
MTSBNR14
C6782
14
3
23
22
34
30
21
9
13
M5
10
M5
15
6
4.90
140
MTSBNR16
MTSBNR16
C6782
16
3
27
28
41
35
25
11
18
M6
12
M6
18
7
6.67
260
MTSBNR18
MTSBNR18
C6782
18
4
29
32
45
40
30
16
22
M6
12
M6
18
7
8.72
380
MTSBNR20
MTSBNR20
C6782
20
4
29
32
45
40
30
16
22
M6
12
M6
18
7
9.81
360
MTSBNR22
MTSBNR22
C6782
22
5
30
36
48
50
40
20
26
M6
12
M6
18
7
12.36
580
MTSBNR25
MTSBNR25
C6782
25
5
30
36
48
50
40
20
26
M6
12
M6
18
7
14.22
540
MTSBNR28
MTSBNR28
C6782
28
5
38
44
60
62
50
25
32
M8
16
M8
22
8
20.05
1050
MTSBNR32
MTSBNR32
C6782
32
6
38
44
60
62
50
25
32
M8
16
M8
22
8
22.81
970
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表