MPBR - 无油衬套-铜合金直柱标准型-内径E7外径r6型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpbr.prj},{NB=MPBR12-10},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.050/+0.032},{L=10},{D=18},{T=3},{HD=18},{L1=10,12,15,16,20,25},{C=0.400},{R=1.500},{LL1=2.000},{LL2=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 外径公差 r6
[mm]
T
厚度 (N)
[mm]
HD
固定座孔径(参考)
[mm]
HDTOL
固定座孔径 公差 H7
[mm]
MPBR5-8
MPBR5-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
5
+0.032/+0.020
9
+0.028/+0.019
2
9
+0.015/0
MPBR6-8
MPBR6-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.032/+0.020
10
+0.028/+0.019
2
10
+0.015/0
MPBR8-8
MPBR8-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.040/+0.025
12
+0.034/+0.023
2
12
+0.018/0
MPBR10-8
MPBR10-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
2
14
+0.018/0
MPBR12-10
MPBR12-10
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
3
18
+0.018/0
MPBR15-12
MPBR15-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
3
21
+0.021/0
MPBR16-12
MPBR16-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
3
22
+0.021/0
MPBR20-15
MPBR20-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.061/+0.040
28
+0.041/+0.028
4
28
+0.021/0
MPBR25-16
MPBR25-16
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.061/+0.040
33
+0.050/+0.034
4
33
+0.025/0
MPBR30-16
MPBR30-16
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.061/+0.040
38
+0.050/+0.034
4
38
+0.025/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表