LFZW - 止推垫片
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/lfzw.prj},{NB=LFZW18},{MAT=Filler Filled PTFE Layer, Sintered Bronze Layer, Steel Back Metal Layer},{TR=-200~280},{NO=18},{T=1.5},{D=20},{D1=36},{P=3.0},{PTOL=+0.375/+0.125},{PCD=28},{ID=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
TR
热电阻
[°C]
NO
No.
ⁿ/ₐ
T
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
P
P(安装孔)
[mm]
PTOL
P 公差(安装孔)
[mm]
PCD
P.C.D.(安装孔)
[mm]
ID
适用衬套内径
[mm]
LFZW6
LFZW6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
6
1.5
8
16
1.0
+0.30/+0.10
12
6
LFZW8
LFZW8
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
8
1.5
10
18
1.0
+0.30/+0.10
14
8
LFZW10
LFZW10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
10
1.5
12
24
1.5
+0.375/+0.125
18
10
LFZW12
LFZW12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
12
1.5
14
26
2.0
+0.375/+0.125
20
12
LFZW14
LFZW14
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
14
1.5
16
30
2.0
+0.375/+0.125
23
13
LFZW16
LFZW16
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
16
1.5
18
32
2.0
+0.375/+0.125
25
15,16
LFZW18
LFZW18
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
18
1.5
20
36
3.0
+0.375/+0.125
28
18
LFZW20
LFZW20
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
20
1.5
22
38
3.0
+0.375/+0.125
30
20
LFZW22
LFZW22
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
22
1.5
24
42
3.0
+0.375/+0.125
33
22
LFZW25
LFZW25
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
25
1.5
28
48
4.0
+0.375/+0.125
38
25
LFZW30
LFZW30
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
30
1.5
32
54
4.0
+0.375/+0.125
43
30
LFZW35
LFZW35
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
35
1.5
38
62
4.0
+0.375/+0.125
50
35
LFZW40
LFZW40
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
40
1.5
42
66
4.0
+0.375/+0.125
54
40
LFZW50
LFZW50
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
50
2.0
52
78
4.0
+0.375/+0.125
65
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表