SCSP, PSCSP, SSCSP, SCNPA, SCNPAW - 固定环-分离型-标准型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/pscsp_asmtab.prj},{NB=SCSP16-10},{TS=S},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{BS=10},{B1=10,12,15},{B2=10,12,15},{W=1.5},{C=0.5},{L=16},{PPATH=scsp_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SCSP3-8
SCSP3-8
2个内六角螺栓
3
16
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
SCSP4-8
SCSP4-8
2个内六角螺栓
4
18
M3
3.4
3.00
1.0
5.0
3.0
SCSP5-8
SCSP5-8
2个内六角螺栓
5
20
M3
3.4
3.00
1.0
5.5
4.0
SCSP6-8
SCSP6-8
2个内六角螺栓
6
20
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4.0
SCSP8-8
SCSP8-8
2个内六角螺栓
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
8.0
5.0
SCSP10-8
SCSP10-8
2个内六角螺栓
10
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5.0
SCSP12-8
SCSP12-8
2个内六角螺栓
12
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5.0
SCSP13-10
SCSP13-10
2个内六角螺栓
13
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
SCSP15-10
SCSP15-10
2个内六角螺栓
15
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6.0
SCSP16-10
SCSP16-10
2个内六角螺栓
16
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
SCSP18-10
SCSP18-10
2个内六角螺栓
18
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
SCSP20-10
SCSP20-10
2个内六角螺栓
20
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
SCSP25-12
SCSP25-12
2个内六角螺栓
25
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7.0
SCSP30-15
SCSP30-15
2个内六角螺栓
30
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10.0
SCSP35-15
SCSP35-15
2个内六角螺栓
35
60
M6
6.6
6.00
2.0
23.0
12.0
SCSP40-18
SCSP40-18
2个内六角螺栓
40
70
M8
9.0
7.00
2.0
26.0
13.0
SCSP50-22
SCSP50-22
2个内六角螺栓
50
85
M10
11.0
9.00
3.0
32.0
16.0
SCSP60-22
SCSP60-22
2个内六角螺栓
60
95
M10
11.0
9.00
3.0
37.0
18.0
SCSP80-32
SCSP80-32
2个内六角螺栓
80
130
M16
18.0
13.00
5.0
50.0
22.0
SCSP100-36
SCSP100-36
2个内六角螺栓
100
150
M16
18.0
13.00
5.0
60.0
26.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表