PIN-M5-1-P - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
配件
PIN
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/pin/m5_pin_1_p.prj},{NB=PIN-M5-6-1-P},{MT=PIN},{MODEL=M5},{TUBE=6},{D=3},{D1=2.85},{L=20.4},{LA=19.0},{M=0.7},{T=0.5},{SP=STW-3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
SP
卡環
ⁿ/ₐ
PIN-M5-6-1-P
M5
6
3
2.85
20.4
19.0
0.7
0.5
STW-3
PIN-M5-10-1-P
M5
10
5
4.80
23.9
21.9
1.0
0.7
STW-5
PIN-M5-16-1-P
M5
16
6
5.70
31.9
29.9
1.0
0.8
STW-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表