CB-Q2 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQV2-ISO-15552 標準氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv2/q2_cb.prj},{NB=CB-Q2-63},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=63},{A=32},{CB=40.0},{CD=16},{CE=70.0},{CR=17.0},{CX=75.0},{CX1=28},{E=M16 x 1.5},{FL=32},{L=20},{O=56.5},{ZT=190},{T=12.0},{T1=5.5},{X3=75.0},{CM=30},{R=10.000},{R1=7.000},{VER=4},{D=23.000},{R2=20.000},{R3=3.800},{D1=17.000},{J=4.500},{H=45.000},{X=78},{X1=5.900},{X2=25.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CR
[mm]
CX
[mm]
E
ⁿ/ₐ
FL
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
ZT
[mm]
X
ⁿ/ₐ
CB-Q2-32
Q2
32
22
26.0
10
45.0
10.5
46.5
M10 x 1.25
22
12
32.5
142
47
CB-Q2-40
Q2
40
24
28.0
12
52.0
12.0
54.0
M12 x 1.25
25
15
38.0
160
54
CB-Q2-50
Q2
50
32
32.0
12
60.0
14.0
64.0
M16 x 1.5
27
15
46.5
170
65
CB-Q2-63
Q2
63
32
40.0
16
70.0
17.0
75.0
M16 x 1.5
32
20
56.5
190
78
CB-Q2-80
Q2
80
40
50.0
16
90.0
17.0
93.0
M20 x 1.5
36
20
72.0
210
93
CB-Q2-100
Q2
100
40
60.0
20
110.0
21.0
114.0
M20 x 1.5
41
25
89.0
230
114
CB-Q2-125
Q2
125
54
70.0
25
130.0
25.0
139.0
M27 x 2
50
30
110.0
275
140
CB-Q2-160
Q2
160
72
90.0
30
170.0
30.0
178.0
M36 x 2
55
35
140.0
315
180
CB-Q2-200
Q2
200
72
90.0
30
170.0
30.0
218.0
M36 x 2
60
35
175.0
335
220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表