目錄: MICROMAT Spannhydraulik
Created: 17.04.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MICROMAT Spannhydraulik
M 710 - Hohlkolbenzylinder einfachwirkend, mit Federrückstellung mit Außengewinde
MICROMAT Spannhydraulik
Rundzylinder
Hohlkolbenzylinder einfachwirkend mit Federrückstellung
Powered by
CAD模型選擇
{micromat/rundzylinder/hohlkolbenzylinder_einfach_mit_federrueck/m710_asmtab.prj},{NB=M 710, 710-1-040 (0)},{BN=710-1-040},{KB=40},{STG=25},{HUB=12},{HUBST=0},{INFO=Spannkräfte},{WK=9.42},{SK100=9.4},{SK500=47.0},{D1=20},{D2=12.2},{G=M55 x 1.5},{G0=HC M12},{K=65},{K1=55},{K0=45},{L=72},{L1=71},{L2=45},{M=15},{P=G 1/4},{GNDM=55.000},{G0NDM=12.000},{PNDM=13.157},{GP=1.500},{PPATH=m710/m710_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
KB
Kolben Ø D
[mm]
STG
Stangen Ø d
[mm]
HUB
Hub
[mm]
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm^2]
SK100
Spannkraft 100 bar
[kN]
SK500
Spannkraft 500 bar
[kN]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G0
g
ⁿ/ₐ
K
[mm]
K1
[mm]
K0
k
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
m
[mm]
P
p
ⁿ/ₐ
M 710, 710-1-025
710-1-025
25
16
10
3.77
3.7
18.5
12
8.2
M40 x 1.5
HC M8
50
40
35
60
59
36
12
G 1/4
M 710, 710-1-032
710-1-032
32
20
10
6.03
6.0
30.0
16
10.2
M45 x 1.5
HC M10
55
45
40
65
64
41
12
G 1/4
M 710, 710-1-040
710-1-040
40
25
12
9.42
9.4
47.0
20
12.2
M55 x 1.5
HC M12
65
55
45
72
71
45
15
G 1/4
M 710, 710-1-050
710-1-050
50
32
12
14.72
14.7
73.5
25
16.2
M65 x 1.5
HC M16
70
65
50
78
77
50
15
G 1/4
M 710, 710-1-063
710-1-063
63
40
16
23.12
23.0
115.0
32
20.2
M80 x 2
HC M20
80
80
60
96
95
60
21
G 1/4
M 710, 710-1-080
710-1-080
80
50
16
37.68
37.5
187.5
40
27.2
M100 x 2
HC M27
100
100
75
110
109
65
23
G 1/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表