Modèle A1-01-03 - Pignon à chaîne simple en acier - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_03.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-03-19},{REF=A1-01-03-19},{MAT=Acier},{PAS=5},{NBR=19},{D1=8},{D2=32.5},{D3=18},{D4=30.38},{L1=13},{L2=2.3},{L3=0.5},{R1=5},{V=0.000},{H=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_01_03.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
PAS
Pas
[mm]
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-11
Acier
5
11
6
19.8
11
17.75
10
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-12
Acier
5
12
6
21.4
12
19.32
10
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-13
Acier
5
13
6
22.9
14
20.89
10
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-14
Acier
5
14
6
24.5
15
22.47
10
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-15
Acier
5
15
6
26.1
16
24.04
10
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-17
Acier
5
17
8
29.3
18
27.20
13
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-19
Acier
5
19
8
32.5
18
30.38
13
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-21
Acier
5
21
8
35.7
20
33.54
13
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-23
Acier
5
23
8
38.9
20
36.72
13
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-25
Acier
5
25
8
42.1
20
39.89
13
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-30
Acier
5
30
8
50.1
25
47.83
15
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-38
Acier
5
38
10
62.8
30
60.54
15
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-45
Acier
5
45
10
74.0
55
71.68
16
2.3
0.5
5
Michaud Chailly A1-01-03-...
A1-01-03-57
Acier
5
57
12
93.1
63
90.76
16
2.3
0.5
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表