Modèle A2-111-TP - Glissière pour chaîne simple à rouleaux profil TP à cornière
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
glissieres
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/glissieres/a2_111_tp.prj},{NB=michaud_chailly_A2-111-TP-10-20-15},{REF=A2-111-TP-10-20-15},{ISO=10B-1},{L1=20},{L2=9.2},{H1=17},{H2=15},{H3=2.6},{POIDS=0.67},{CORNIERE=A2-12-P-20-10},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=T 2 C3 A 15},{CHAIN=5/8\"x3/8\"},{CNSORDERNO=6011113501},{AA=10},{BB=20},{CC=10},{SS=1.5},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ISO
Profil chaîne
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg/m]
CORNIERE
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A2-111-TP...
A2-111-TP-06-20-15
06B-1
20
5.4
17
15
1.5
0.69
A2-12-P-20-10
Michaud Chailly A2-111-TP...
A2-111-TP-08-20-15
08B-1
20
7.4
17
15
2.2
0.68
A2-12-P-20-10
Michaud Chailly A2-111-TP...
A2-111-TP-10-20-15
10B-1
20
9.2
17
15
2.6
0.67
A2-12-P-20-10
Michaud Chailly A2-111-TP...
A2-111-TP-12-20-15
12B-1
20
11.3
17
15
2.4
0.68
A2-12-P-20-10
Michaud Chailly A2-111-TP...
A2-111-TP-16-28-15
16B-1
28
16.5
18
15
3.5
0.93
A2-12-P-28-12
Michaud Chailly A2-111-TP...
A2-111-TP-20-38-20
20B-1
38
19.0
27
20
4.3
1.51
A2-12-P-38-18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表