Modèle A5-492 - Joint de cardan double de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_492.prj},{NB=michaud_chailly_A5-492-30},{REF=A5-492-30},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=30},{D3=58},{L3=244},{L4=66},{L5=58},{L2=-},{H1=-},{P=3.48},{C1=324},{C2=198},{C3=117},{C4=-},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63199757},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{PPATH=a5_492/a5_492_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L2
JS9
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
C1
Couple maxi 100 tr/min.
[Nm]
C2
Couple maxi 200 tr/min.
[Nm]
C3
Couple maxi 400 tr/min.
[Nm]
C4
Couple maxi 800 tr/min.
[Nm]
Michaud Chailly A5-492-12
A5-492-12
Trou lisse
12
22
105
29
25
-
-
0.20
18.4
12.4
9.6
5.2
Michaud Chailly A5-492-14
A5-492-14
Trou lisse
14
25
119
33
29
-
-
0.30
31.5
18.9
12
8.7
Michaud Chailly A5-492-16
A5-492-16
Trou lisse
16
29
125
35
30
-
-
0.43
50
31.9
26.4
18.9
Michaud Chailly A5-492-18
A5-492-18
Trou lisse
18
32
134
39
30
-
-
0.56
68
63
42
25.9
Michaud Chailly A5-492-20
A5-492-20
Trou lisse
20
40
154
46
32
-
-
1.06
178
126
70
-
Michaud Chailly A5-492-22
A5-492-22
Trou lisse
22
40
173
46
38
-
-
1.16
178
126
70
-
Michaud Chailly A5-492-25
A5-492-25
Trou lisse
25
50
199
59
44
-
-
2.16
288
180
108
-
Michaud Chailly A5-492-30
A5-492-30
Trou lisse
30
58
244
66
58
-
-
3.48
324
198
117
-
Michaud Chailly A5-492-12...
A5-492-12-C
Avec rainure DIN 6885-1
12
22
105
29
25
4
13.8
0.20
18.4
12.4
9.6
5.2
Michaud Chailly A5-492-14...
A5-492-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
25
119
33
29
5
16.3
0.30
31.5
18.9
12
8.7
Michaud Chailly A5-492-16...
A5-492-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
29
125
35
30
5
18.3
0.43
50
31.9
26.4
18.9
Michaud Chailly A5-492-18...
A5-492-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
32
134
39
30
6
20.8
0.56
68
63
42
25.9
Michaud Chailly A5-492-20...
A5-492-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
154
46
32
6
22.8
1.06
178
126
70
-
Michaud Chailly A5-492-22...
A5-492-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
40
173
46
38
6
24.8
1.16
178
126
70
-
Michaud Chailly A5-492-25...
A5-492-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
199
59
44
8
28.3
2.16
288
180
108
-
Michaud Chailly A5-492-30...
A5-492-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
58
244
66
58
8
33.3
3.48
324
198
117
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表