Modèle A5-481 - Joint de cardan de précision télescopique avec roulements à aiguilles
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_481.prj},{NB=michaud_chailly_A5-481-35_0},{REF=A5-481-35},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=35},{D2=70},{D3=32},{D4=38},{D5=70},{L1=140},{L2=35},{L3=70},{L4MIN=500},{L4X=0.00},{L4MAX=600},{L5=0},{H1=0.0},{POIDS=10.00},{COUPLE250=391},{COUPLE1000=284},{COUPLE4000=-},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=63197000},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Keilwelle: C45, kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL500=332},{L0=0.000},{LA=100},{PPATH=a5_481/a5_481_sbl.prj},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
JS9
[mm]
H1
[mm]
POIDS
[kg]
COUPLE250
Couple maxi 250 tr/min
[Nm]
COUPLE1000
Couple maxi 1000 tr/min
[Nm]
COUPLE4000
Couple maxi 4000 tr/min
[Nm]
Michaud Chailly A5-481-10
A5-481-10
Trou lisse
10
20
11
14
22
62
18
40
170
200
0
0.0
0.33
26.4
16.8
10.8
Michaud Chailly A5-481-14
A5-481-14
Trou lisse
14
25
13
16
26
74
20
45
220
270
0
0.0
0.58
40.8
28.8
21.6
Michaud Chailly A5-481-16
A5-481-16
Trou lisse
16
32
16
20
32
86
24
45
250
320
0
0.0
1.15
78
54
38
Michaud Chailly A5-481-18
A5-481-18
Trou lisse
18
37
16
20
37
72
17
45
270
370
0
0.0
1.56
90
60
43
Michaud Chailly A5-481-20
A5-481-20
Trou lisse
20
40
18
22
40
108
30
45
290
360
0
0.0
2.08
168
120
78
Michaud Chailly A5-481-22
A5-481-22
Trou lisse
22
47
21
25
47
95
22
48
330
430
0
0.0
3.33
194
130
85
Michaud Chailly A5-481-25
A5-481-25
Trou lisse
25
50
23
28
47
132
38
48
350
435
0
0.0
3.79
240
156
102
Michaud Chailly A5-481-30
A5-481-30
Trou lisse
30
63
32
38
60
166
45
50
400
490
0
0.0
6.00
360
276
168
Michaud Chailly A5-481-35
A5-481-35
Trou lisse
35
70
32
38
70
140
35
70
500
600
0
0.0
10.00
391
284
-
Michaud Chailly A5-481-10...
A5-481-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
11
14
22
62
18
40
170
200
3
11.4
0.33
26.4
16.8
10.8
Michaud Chailly A5-481-14...
A5-481-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
25
13
16
26
74
20
45
220
270
5
16.3
0.58
40.8
28.8
21.6
Michaud Chailly A5-481-16...
A5-481-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
32
16
20
32
86
24
45
250
320
5
18.3
1.15
78
54
38
Michaud Chailly A5-481-18...
A5-481-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
37
16
20
37
72
17
45
270
370
6
20.8
1.56
90
60
43
Michaud Chailly A5-481-20...
A5-481-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
18
22
40
108
30
45
290
360
6
22.8
2.08
168
120
78
Michaud Chailly A5-481-22...
A5-481-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
47
21
25
47
95
22
48
330
430
6
24.8
3.33
194
130
85
Michaud Chailly A5-481-25...
A5-481-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
23
28
47
132
38
48
350
435
8
28.3
3.79
240
156
102
Michaud Chailly A5-481-30...
A5-481-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
63
32
38
60
166
45
50
400
490
8
33.3
6.00
360
276
168
Michaud Chailly A5-481-35...
A5-481-35-C
Avec rainure DIN 6885-1
35
70
32
38
70
140
35
70
500
600
10
38.3
10.00
391
284
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表