Modèle A5-474 - Joint de cardan double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_474.prj},{NB=michaud_chailly_A5-474-25},{REF=A5-474-25},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=25},{D2=50},{L1=24},{L2=-},{L3=163},{L4=59},{H1=-},{P=1.56},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63075000},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{BB=0},{TT=0.0},{L22=104},{LL4=63.00},{LLL4=81.0},{L5=30.0},{B1=27.3},{B2=32.0},{K=34.00},{S=2.0},{D3=14.0},{D4=8.0},{D5=4.0},{FB=3.50},{FH=4.25},{TN=mittelstk_wdl_on_25-50-24},{PPATH=a5_474/a5_474_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
JS9
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-474-6
A5-474-6
Trou lisse
6
13
13
-
63
23
-
0.07
Michaud Chailly A5-474-8
A5-474-8
Trou lisse
8
16
10
-
67
27
-
0.07
Michaud Chailly A5-474-10
A5-474-10
Trou lisse
10
20
10
-
74
29
-
0.08
Michaud Chailly A5-474-12
A5-474-12
Trou lisse
12
22
11
-
74
29
-
0.13
Michaud Chailly A5-474-14
A5-474-14
Trou lisse
14
25
13
-
85
33
-
0.19
Michaud Chailly A5-474-16
A5-474-16
Trou lisse
16
29
19
-
100
35
-
0.31
Michaud Chailly A5-474-18
A5-474-18
Trou lisse
18
32
20
-
112
39
-
0.44
Michaud Chailly A5-474-20
A5-474-20
Trou lisse
20
40
19
-
128
46
-
0.82
Michaud Chailly A5-474-22
A5-474-22
Trou lisse
22
40
25
-
145
46
-
0.94
Michaud Chailly A5-474-25
A5-474-25
Trou lisse
25
50
24
-
163
59
-
1.56
Michaud Chailly A5-474-30
A5-474-30
Trou lisse
30
58
28
-
182
66
-
2.43
Michaud Chailly A5-474-8-...
A5-474-8-C
Avec rainure DIN 6885-1
8
16
10
2
67
27
9
0.07
Michaud Chailly A5-474-10...
A5-474-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
10
3
74
29
11.4
0.08
Michaud Chailly A5-474-12...
A5-474-12-C
Avec rainure DIN 6885-1
12
22
11
4
74
29
13.8
0.13
Michaud Chailly A5-474-14...
A5-474-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
25
13
5
85
33
16.3
0.19
Michaud Chailly A5-474-16...
A5-474-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
29
19
5
100
35
18.3
0.31
Michaud Chailly A5-474-18...
A5-474-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
32
20
6
112
39
20.8
0.44
Michaud Chailly A5-474-20...
A5-474-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
19
6
128
46
22.8
0.82
Michaud Chailly A5-474-22...
A5-474-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
40
25
6
145
46
24.8
0.94
Michaud Chailly A5-474-25...
A5-474-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
24
8
163
59
28.3
1.56
Michaud Chailly A5-474-30...
A5-474-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
58
28
8
182
66
33.3
2.43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表