Modèle A5-35 - Joint de cardan à rotule avec rallonge
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_35.prj},{NB=michaud_chailly_A5-35-40_0},{REF=A5-35-40},{ALESAGE=Trou lisse},{L1X=0},{D1=40},{D2=65},{L1MINI=550},{L1MAX=650},{L2MAXI=100},{L5=46},{L4=-},{H1=-},{C=700},{P=11.40},{INFOS=},{MAT=Stahl 11SMnPb30K},{VERS=1},{ARTNR=63156500},{AUSF=ohne Passfedernut},{L2=190},{KW=36 x 42},{BB=0},{TT=0.0},{A0=0.00},{Z=8},{E=36},{F=42},{B1=7},{TN=kn-seite_lw_40},{ZTN=84831050},{PPATH=a5_35_1/a5_35_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1MINI
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MAXI
[mm]
L5
[mm]
L4
P9
[mm]
H1
[mm]
C
Couple maxi
[Nm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-35-10
A5-35-10
Trou lisse
10
20
200
270
70
13
-
-
20
0.50
Michaud Chailly A5-35-12
A5-35-12
Trou lisse
12
24
220
295
75
14
-
-
30
0.65
Michaud Chailly A5-35-14
A5-35-14
Trou lisse
14
28
250
330
80
17
-
-
50
0.95
Michaud Chailly A5-35-16
A5-35-16
Trou lisse
16
32
280
370
90
19
-
-
60
1.38
Michaud Chailly A5-35-18
A5-35-18
Trou lisse
18
36
300
385
85
22
-
-
120
1.90
Michaud Chailly A5-35-20
A5-35-20
Trou lisse
20
40
350
460
110
24
-
-
160
2.75
Michaud Chailly A5-35-22
A5-35-22
Trou lisse
22
45
400
540
140
26
-
-
200
4.00
Michaud Chailly A5-35-25
A5-35-25
Trou lisse
25
50
400
500
100
30
-
-
290
4.80
Michaud Chailly A5-35-30
A5-35-30
Trou lisse
30
55
450
550
100
35
-
-
440
6.70
Michaud Chailly A5-35-35
A5-35-35
Trou lisse
35
60
500
600
100
42
-
-
520
8.90
Michaud Chailly A5-35-40
A5-35-40
Trou lisse
40
65
550
650
100
46
-
-
700
11.40
Michaud Chailly A5-35-45
A5-35-45
Trou lisse
45
70
630
750
120
52
-
-
820
15.50
Michaud Chailly A5-35-50
A5-35-50
Trou lisse
50
80
700
840
140
58
-
-
930
18.00
Michaud Chailly A5-35-10-...
A5-35-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
200
270
70
13
3
11.4
20
0.50
Michaud Chailly A5-35-12-...
A5-35-12-C
Avec rainure DIN 6885-1
12
24
220
295
75
14
4
13.8
30
0.65
Michaud Chailly A5-35-14-...
A5-35-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
28
250
330
80
17
5
16.3
50
0.95
Michaud Chailly A5-35-16-...
A5-35-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
32
280
370
90
19
5
18.3
60
1.38
Michaud Chailly A5-35-18-...
A5-35-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
36
300
385
85
22
6
20.8
120
1.90
Michaud Chailly A5-35-20-...
A5-35-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
350
460
110
24
6
22.8
160
2.75
Michaud Chailly A5-35-22-...
A5-35-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
45
400
540
140
26
6
24.8
200
4.00
Michaud Chailly A5-35-25-...
A5-35-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
400
500
100
30
8
28.3
290
4.80
Michaud Chailly A5-35-30-...
A5-35-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
55
450
550
100
35
8
33.3
440
6.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表