Modèle A1-53 - Engrenage spiro-conique en acier - Module 3,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples spiro-coniques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_spiro_conique/a1_53.prj},{NB=michaud_chailly_A1-53-26-26},{REF=A1-53-26-26},{MAT=Acier},{M=3.500},{RAP=1.000},{NBR=26},{D1=30},{D2=144,9},{D3=85},{D4=140},{B=28},{L1=30},{L2=62,3},{L3=110},{L4=57},{L5=42,50},{CP=238},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1-53.txt},{ASS=2},{PPATH=a1_53_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
CP
Couple
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-53-24-...
A1-53-24-24
Acier
3.500
1.000
24
25
115
64
112
22
18
41.7
80
34
26.7
260
Michaud Chailly A1-53-25-...
A1-53-25-25
Acier
3.500
1.000
25
30
132,94
72
128
25
20
46,16
90
38
28,49
396
Michaud Chailly A1-53-26-...
A1-53-26-26
Acier
3.500
1.000
26
30
144,9
85
140
28
30
62,3
110
57
42,50
238
Michaud Chailly A1-53-13-...
A1-53-13-26
Acier
3.500
2.000
13
20/30
78,29/147,06
54/64
72/144
24/24
12/25
39,49/47,67
88,38/70
34/38
19,54/37,15
197
Michaud Chailly A1-53-10-...
A1-53-10-25
Acier
3.500
2.500
10
16/30
63,58/142,10
40/70
56/140
21/21
14/35
38,12/52,27
87,06/70
34/45
21,46/44,75
126
Michaud Chailly A1-53-10-...
A1-53-10-30
Acier
3.500
3.000
10
16/30
60,33/159,20
40/70
52,5/157,5
22/22
12/29
36,13/47,96
92,64/65
33/40
22,46/41,53
132
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表