Modèle A5-WK 12 - Frette extérieure type WK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_wk_12.prj},{NB=michaud_chailly_A5-WK-40-12-43},{REF=A5-WK-40-12-43},{NBV=Variable selon fabrication},{DW=43},{D2=96},{D3=70},{D4=47},{L1=25},{L2=50},{VIS=M10},{TS=58},{T=2,3},{F=109},{MASSE=2,5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDR=10.000},{P=1.500},{K1=6.400},{S1=16.000},{INFO1=a5wk12.txt},{N=6.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de Vis
ⁿ/ₐ
DW
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VIS
Din 933 CI 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[KNm]
F
Effort axial maximum transmissible lorsque F=0
[kN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-WK-10-...
A5-WK-10-12-9
Variable selon fabricatio...
9
39
25
13
10
20
M6
12
0,04
8
0,2
Michaud Chailly A5-WK-10-...
A5-WK-10-12-10
Variable selon fabricatio...
10
39
25
13
10
20
M6
12
0,04
9
0,2
Michaud Chailly A5-WK-10-...
A5-WK-10-12-11
Variable selon fabricatio...
11
39
25
13
10
20
M6
12
0,05
10
0,2
Michaud Chailly A5-WK-12-...
A5-WK-12-12-12
Variable selon fabricatio...
12
44
28
16
13
26
M6
12
0,07
11
0,3
Michaud Chailly A5-WK-12-...
A5-WK-12-12-13
Variable selon fabricatio...
13
44
28
16
13
26
M6
12
0,08
12
0,3
Michaud Chailly A5-WK-12-...
A5-WK-12-12-14
Variable selon fabricatio...
14
44
28
16
13
26
M6
12
0,09
13
0,3
Michaud Chailly A5-WK-15-...
A5-WK-15-12-15
Variable selon fabricatio...
15
52
36
21
15
30
M8
29
0,16
21
0,5
Michaud Chailly A5-WK-15-...
A5-WK-15-12-17
Variable selon fabricatio...
17
52
36
21
15
30
M8
29
0,2
24
0,5
Michaud Chailly A5-WK-15-...
A5-WK-15-12-19
Variable selon fabricatio...
19
52
36
21
15
30
M8
29
0,26
27
0,5
Michaud Chailly A5-WK-20-...
A5-WK-20-12-20
Variable selon fabricatio...
20
60
42
26
17
34
M8
29
0,29
29
0,7
Michaud Chailly A5-WK-20-...
A5-WK-20-12-22
Variable selon fabricatio...
22
60
42
26
17
34
M8
29
0,35
32
0,7
Michaud Chailly A5-WK-20-...
A5-WK-20-12-24
Variable selon fabricatio...
24
60
42
26
17
34
M8
29
0,41
35
0,7
Michaud Chailly A5-WK-25-...
A5-WK-25-12-25
Variable selon fabricatio...
25
66
48
32
19
38
M8
29
0,49
40
0,9
Michaud Chailly A5-WK-25-...
A5-WK-25-12-27
Variable selon fabricatio...
27
66
48
32
19
38
M8
29
0,58
43
0,9
Michaud Chailly A5-WK-25-...
A5-WK-25-12-29
Variable selon fabricatio...
29
66
48
32
19
38
M8
29
0,66
46
0,9
Michaud Chailly A5-WK-30-...
A5-WK-30-12-30
Variable selon fabricatio...
30
76
56
38
21
42
M8
29
0,77
51
1,3
Michaud Chailly A5-WK-30-...
A5-WK-30-12-32
Variable selon fabricatio...
32
76
56
38
21
42
M8
29
0,87
55
1,3
Michaud Chailly A5-WK-30-...
A5-WK-30-12-35
Variable selon fabricatio...
35
76
56
38
21
42
M8
29
1,05
60
1,3
Michaud Chailly A5-WK-40-...
A5-WK-40-12-36
Variable selon fabricatio...
36
96
70
47
25
50
M10
58
1,3
70
2,5
Michaud Chailly A5-WK-40-...
A5-WK-40-12-40
Variable selon fabricatio...
40
96
70
47
25
50
M10
58
1,8
92
2,5
Michaud Chailly A5-WK-40-...
A5-WK-40-12-43
Variable selon fabricatio...
43
96
70
47
25
50
M10
58
2,3
109
2,5
Michaud Chailly A5-WK-50-...
A5-WK-50-12-44
Variable selon fabricatio...
44
112
84
58
30
60
M12
100
2,3
102
4,1
Michaud Chailly A5-WK-50-...
A5-WK-50-12-50
Variable selon fabricatio...
50
112
84
58
30
60
M12
100
3,4
137
4,1
Michaud Chailly A5-WK-50-...
A5-WK-50-12-54
Variable selon fabricatio...
54
112
84
58
30
60
M12
100
4,3
161
4,1
Michaud Chailly A5-WK-60-...
A5-WK-60-12-55
Variable selon fabricatio...
55
120
94
66
34
70
M12
100
4,1
150
4,9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表