Modèle R6-90 - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & type LM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_coniques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_coniques/r6_90.prj},{NB=michaud_chailly_33012},{REF=33012},{D1=60.00},{D2=95.00},{L1=27.00},{CD=91.3},{CS=143.0},{VG=3800},{VH=5000},{SHOW=1},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L5-01},{LIG=68},{L2=21.000},{WEB=WWW},{MOD=R6-90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
CD
Charge dyn. C
[kN]
CS
Charge stat. Co
[kN]
VG
Vitesse graisse
[min-1]
VH
Vitesse huile
[min-1]
Michaud Chailly 30302
30302
15.00
42.00
14.25
22.4
20.0
9000
13000
Michaud Chailly 30203
30203
17.00
40.00
13.25
19.0
18.6
9000
13000
Michaud Chailly 30303
30303
17.00
47.00
15.25
28.1
25.0
8500
12000
Michaud Chailly 32004X
32004X
20.00
42.00
15.00
24.2
27.0
8500
12000
Michaud Chailly 30204M
30204M
20.00
47.00
15.27
27.5
28.0
8000
11000
Michaud Chailly 30304
30304
20.00
52.00
16.25
34.1
32.5
8000
11000
Michaud Chailly 32304
32304
20.00
52.00
25.00
44.0
45.5
7500
10000
Michaud Chailly 32005X
32005X
25.00
47.00
15.00
27.0
32.5
8000
11000
Michaud Chailly 30205M
30205M
25.00
52.00
16.25
30.8
33.5
7500
10000
Michaud Chailly 32205B
32205B
25.00
52.00
19.25
35.8
44.0
7000
9500
Michaud Chailly 30305M
30305M
25.00
62.00
18.30
44.6
43.0
6700
9000
Michaud Chailly 32305
32305
25.00
62.00
25.25
60.5
63.0
6000
8000
Michaud Chailly 32006X
32006X
30.00
55.00
17.00
35.8
44.0
6700
9000
Michaud Chailly 30206M
30206M
30.00
62.00
17.25
40.2
44.0
6300
8500
Michaud Chailly 32206B
32206B
30.00
62.00
21.25
49.5
58.5
6000
8000
Michaud Chailly 30306M
30306M
30.00
72.00
20.80
56.1
56.0
5600
7500
Michaud Chailly 32306
32306
30.00
72.00
28.75
76.5
85.0
5300
7000
Michaud Chailly 32007X
32007X
35.00
62.00
18.00
42.9
54.0
6000
8000
Michaud Chailly 30207M
30207M
35.00
72.00
18.25
51.2
56.0
5300
7000
Michaud Chailly 32207M
32207M
35.00
72.00
24.30
66.0
78.0
5300
7000
Michaud Chailly 33207
33207
35.00
72.00
28.00
84.2
106.0
4800
6300
Michaud Chailly 31307
31307
35.00
80.00
22.75
61.6
67.0
4500
6000
Michaud Chailly 30307M
30307M
35.00
80.00
22.80
72.1
73.5
5000
6700
Michaud Chailly 32307
32307
35.00
80.00
32.75
95.2
106.0
4800
6300
Michaud Chailly 32008XM
32008XM
40.00
68.00
19.00
52.8
71.0
5300
7000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表