Modèle R7-95 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage cylindrique - Série 21000 - 22000 - 23000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_rouleaux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_rouleaux/r7_95_skf.prj},{NB=michaud_chailly_23024CC/C3W33},{D1=120.000},{D2=180.000},{L1=46.000},{POIDS=4.050},{DD1=MIN},{DD2=135.000},{DD3=MIN},{D11=163.000},{B1=MIN},{BORE=120.000},{B2=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{BB=6.000},{K=3.000},{R12=2.000},{G1=MIN},{TB=MIN},{ALPHA=8.4167},{R34=MIN},{PITCH=152.341},{DW=15.000},{LW=17.500},{DDAMIN=129.000},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{DAMAX=171.000},{BAMIN=MIN},{RAMAX=2.000},{LOAD1=366.000},{LOAD2=500.000},{LOAD3=52.000},{SPEED1=3200},{SPEED2=4000},{Z=27.000},{II=2.000},{MASS2=MIN},{DESIGNATION=23024 CC/W33},{REF=23024CC/C3W33},{MODELE=R7-95},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{VARIANT=CW33},{G=},{PRA=},{PLA=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes},{BEARING=23024 CC/W33}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 21305CC
21305CC
SKF
CN
ACIER
-
25.000
62.000
17.000
0.270
Michaud Chailly 21305CC/C...
21305CC/C3
SKF
C3
ACIER
-
25.000
62.000
17.000
0.270
Michaud Chailly 21306CC
21306CC
SKF
CN
ACIER
-
30.000
72.000
19.000
0.410
Michaud Chailly 21306CC/C...
21306CC/C3
SKF
C3
ACIER
-
30.000
72.000
19.000
0.410
Michaud Chailly 21307CC
21307CC
SKF
CN
ACIER
-
35.000
80.000
21.000
0.540
Michaud Chailly 21307CC/C...
21307CC/C3
SKF
C3
ACIER
-
35.000
80.000
21.000
0.540
Michaud Chailly 21308E
21308E
SKF
CN
ACIER
-
40.000
90.000
23.000
0.740
Michaud Chailly 21308E/C3
21308E/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
90.000
23.000
0.740
Michaud Chailly 21308EW/C...
21308EW/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
90.000
23.000
0.740
Michaud Chailly 21309E
21309E
SKF
CN
ACIER
-
45.000
100.000
25.000
0.990
Michaud Chailly 21309E/C3
21309E/C3
SKF
C3
ACIER
-
45.000
100.000
25.000
0.990
Michaud Chailly 21310E
21310E
SKF
CN
ACIER
-
50.000
110.000
27.000
1.300
Michaud Chailly 21310E/C3
21310E/C3
SKF
C3
ACIER
-
50.000
110.000
27.000
1.300
Michaud Chailly 21311E
21311E
SKF
CN
ACIER
-
55.000
120.000
29.000
1.700
Michaud Chailly 21311E/C3
21311E/C3
SKF
C3
ACIER
-
55.000
120.000
29.000
1.700
Michaud Chailly 21312E
21312E
SKF
CN
ACIER
-
60.000
130.000
31.000
2.050
Michaud Chailly 21312E/C3
21312E/C3
SKF
C3
ACIER
-
60.000
130.000
31.000
2.050
Michaud Chailly 21313E
21313E
SKF
CN
ACIER
-
65.000
140.000
33.000
2.550
Michaud Chailly 21313E/C3
21313E/C3
SKF
C3
ACIER
-
65.000
140.000
33.000
2.550
Michaud Chailly 21314E
21314E
SKF
CN
ACIER
-
70.000
150.000
35.000
3.150
Michaud Chailly 21314E/C3
21314E/C3
SKF
C3
ACIER
-
70.000
150.000
35.000
3.150
Michaud Chailly 21315E
21315E
SKF
CN
ACIER
-
75.000
160.000
37.000
3.800
Michaud Chailly 21315E/C3
21315E/C3
SKF
C3
ACIER
-
75.000
160.000
37.000
3.800
Michaud Chailly 21316E
21316E
SKF
CN
ACIER
-
80.000
170.000
39.000
4.550
Michaud Chailly 21316E/C3
21316E/C3
SKF
C3
ACIER
-
80.000
170.000
39.000
4.550
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表