Modèle R2-20-SKF - Roulement à billes à contact oblique à une rangée - Série 7000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_20_skf.prj},{NB=michaud_chailly_7312BECBJ},{DESIGNATION=7312 BECBJ},{REF=7312BECBJ},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{D1=60.000},{D2=130.000},{L1=31.0000},{POIDS=1.75},{INFOS=INFOTEXTE},{DD1=87.250},{D11=104.800},{D3=MIN},{D4=117.730},{D5=},{C1=MIN},{AA=55},{R12=2.100},{R34=1.100},{ALPHA=40},{PITCH=95.100},{DW=23.019},{DDAMIN=72},{DDAMAX=},{DAMAX=118},{DBMAX=123},{RAMAX=2},{RBMAX=1},{LOAD1=104},{LOAD2=76.5},{LOAD3=3.2},{SPEED1=6300},{SPEED2=6700},{Z=12},{II=1},{BEARING=7312 BECBJ},{POPULAR=Yes},{VARIANT=acbb1},{D2A=},{DD2A=72.600},{WEB=WWW},{MODELE=R2-20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
Mass bearing
[kg]
Michaud Chailly 7200BECBP
7200BECBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
10.000
30.000
9.0000
0.03
Michaud Chailly 7200BEP
7200BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
10.000
30.000
9.0000
0.03
Michaud Chailly 7201BEP
7201BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
12.000
32.000
10.0000
0.036
Michaud Chailly 7301BEP
7301BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
12.000
37.000
12.0000
0.06
Michaud Chailly 7201BECBP
7201BECBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
12.000
32.000
10.0000
0.036
Michaud Chailly 7202BECBP
7202BECBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
35.000
11.0000
0.045
Michaud Chailly 7202BEGAP
7202BEGAP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
35.000
11.0000
0.045
Michaud Chailly 7302BECBP
7302BECBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
42.000
13.0000
0.08
Michaud Chailly 7202BEGBP
7202BEGBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
35.000
11.0000
0.045
Michaud Chailly 7302BEP
7302BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
42.000
13.0000
0.08
Michaud Chailly 7202BEP
7202BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
35.000
11.0000
0.045
Michaud Chailly 7203BECBM
7203BECBM
SKF
CN
MASSIVE
-
17.000
40.000
12.0000
0.065
Michaud Chailly 7203BECBP
7203BECBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17.000
40.000
12.0000
0.065
Michaud Chailly 7303BEP
7303BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17.000
47.000
14.0000
0.11
Michaud Chailly 7203BEP
7203BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17.000
40.000
12.0000
0.065
Michaud Chailly 7204BECBJ
7204BECBJ
SKF
CN
ACIER
-
20.000
47.000
14.0000
0.11
Michaud Chailly 7304BECBM
7304BECBM
SKF
CN
MASSIVE
-
20.000
52.000
15.0000
0.14
Michaud Chailly 7204BECBM
7204BECBM
SKF
CN
MASSIVE
-
20.000
47.000
14.0000
0.11
Michaud Chailly 7304BECBP
7304BECBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
52.000
15.0000
0.14
Michaud Chailly 7204BECBP
7204BECBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.0000
0.11
Michaud Chailly 7304BECBY
7304BECBY
SKF
CN
ACIER
-
20.000
52.000
15.0000
0.14
Michaud Chailly 7304BEP
7304BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
52.000
15.0000
0.14
Michaud Chailly 7204BEGAP
7204BEGAP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.0000
0.11
Michaud Chailly 7204BEGBP
7204BEGBP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.0000
0.11
Michaud Chailly 7204BEP
7204BEP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.0000
0.11
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表